Interrupteur marche-arrêt T0 série Moeller® Eaton, T0, 20 A, Montage en saillie, 2 Galette(s), Contacts: 4, 45 °, à accrochage, avec position 0, 0-1, Numéro de dessin 15404
Nom du produit |
Interrupteur Marche-Arrêt T0 Moeller® series Eaton
|
Numéro de catalogue |
207089
|
EAN |
4015082070892
|
Longueur du produit |
137 mm
|
Hauteur du produit |
102 mm
|
Largeur du produit |
80 mm
|
Poids du produit |
0.264 kg
|
Certifications |
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3 VDE 0660 IEC/EN 60947 |
Notes de catalogue |
Courant nominal de courte durée admissible (Icw) pendant 1 seconde
|
Code de modèle |
T0-2-15404/I1
|
Type |
Interrupteur marche-arrêt
|
Fonction |
Appareil complet dans un boîtier
|
Fonction de l’actionneur |
Permanent
avec position 0 |
10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
Équipé de : |
Manette noire et plastron
Position 0 (arrêt) |
Fréquence de fonctionnement |
1200 opérations/h
|
Degré de pollution |
3
|
Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78 |
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 V AC
|
Courant assigné ininterrompu (Iu) |
20 A
|
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
Angle de rotation |
45 °
|
Tension par contact en série |
60 V
|
Largeur d’espacement selon le nombre de modules |
0
|
Catégorie de produit |
Commutateurs de commande
|
Nombre de pôles |
4 pôles
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Construction d’appareil |
appareil en saillie
|
Type de disjoncteur |
contacteur/disjoncteur
|
Courant assigné de courte durée admissible (lw) |
320 A, Contacts, 1 seconde
|
Type d’actionneur |
Basculement
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
40 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
Position de montage |
Telle que requise
|
Mode de pose |
Montage en saillie
|
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) |
6 kA
|
Degré de protection |
IP65
|
Catégorie de surtension |
III
|
Fiabilité des contacts |
1 défaillance pour 100 000 manœuvres détermination approchée, à 24 V DC, 10 mA)
|
Degré de protection (face avant) |
IP65
NEMA 12 |
Nombre de contacts |
4
|
Adapté à |
Montage au sol
Fixation par l'avant |
Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0.6 W
|
Nombre de galettes |
2
|
Nombre de contacts en série DC-21A, 240 V |
1
|
Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V |
3
|
Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V |
1
|
Nombre de contacts en série DC-23A, 240 V |
5
|
Taille du panneau frontal |
48x48 mm
|
Sécurité de l'isolation |
440 V CA, entre les contacts, conforme norme EN 61140
|
Taille de vis |
M3.5, Vis de borne
|
Inscription |
0-1
|
Résistance aux chocs |
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
|
Longévité mécanique |
400 000 manœuvres
|
Nombre de positions de commutation |
2
|
Charge max. admissible |
1,3 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 60 % facteur de marche)
2 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 25 % facteur de marche) 1,6 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 40 % facteur de marche) |
Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V |
2
|
Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V |
3
|
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3) |
100 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3) |
110 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3) |
80 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3) |
60 A
|
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3) |
130 A
|
Tension nominale (Ue) en CA - max. |
690 V
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V |
20 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V |
13.3 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V |
13.3 A
|
Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V |
13.3 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V |
7.6 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
11.5 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
11.5 A
|
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V |
9 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V |
4.9 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms |
10 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, interrupteurs de commande G/D = 50 ms |
10 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) DC-21, 240 V |
1 A
|
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1) |
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V |
5 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V |
10 A
|
Courant de fonctionnement nominal DC-23A, 240 V |
5 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V |
10 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V |
10 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 230 V |
20 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 400 V |
20 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 500 V |
15.6 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 690 V |
8.5 A
|
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
20 A
|
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
3 kW
|
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz |
4 kW
|
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle, à 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle à 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Puissance assignée d'emploi étoile–triangle, à 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Section raccordable (fil flexible avec embout) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², embouts selon la norme DIN 46228
2 x (0,75 - 2,5) mm², embouts selon la norme DIN 46228 |
Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
20 A gG/gL, Fusible, Contacts
|
Section raccordable (monobrin/multibrin) |
2 x (1 - 2.5) mm²
1 x (1 - 2.5) mm² |
Couple de serrage |
1 Nm, Bornes à vis
8,8 lb-in, Bornes à vis |
Courant ininterrompu |
Le courant assigné ininterr. Iu est spécifié pour section raccordable max.
|
Forme |
15404
|