Télécharger le document () de 20

207427
Model Code: T5B-4-15682/V/SVB

Eaton Moeller® series T5B Interrupteur général, T5B, 63 A, montage encastré avec fixation arrière, 4 Galette(s), 6 pôles, 1 F, 1 O, Fonction d'ARRÊT D'URGENCE, avec poignée rotative rouge et couronne de blocage jaune, verrouillable en position 0

Spécifications générales

Nom du produit
Interrupteur général T5B Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
207427
EAN
4015082074272
Longueur du produit
188 mm
Hauteur du produit
88 mm
Largeur du produit
88 mm
Poids du produit
0.795 kg
Certifications 
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-3
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-05
CE
IEC/EN 60204
UL
UL 60947-4-1
VDE 0660
CSA
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
Notes de catalogue
Courant assigné de courte durée admissible (Icw) pendant 1 seconde
Code de modèle
T5B-4-15682/V/SVB

Spécifications du produit

Catégorie de produit
Interrupteur général
Fonction
finition interrupteur général
Version interrupteur secteur de maintenance/réparation
Version interrupteur d'arrêt d'urgence
Couleur de l'actionneur
Rouge
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Poignée rotative rouge et bague de verrouillage jaune
Fréquence de fonctionnement
1 200 manœuvres/h
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Puissance assignée d'emploi étoile–triangle, à 500 V, 50 Hz
37 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle 690 V, 50 Hz
22 kW
Courant permanent nominal, CA-21, 400 V
63 A
Courant permanent nominal, CA-23, 400 V
63 A
Courant assigné ininterrompu (Iu)
63 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Angle de rotation
90 °
Puissance de commutation à 400 V
30 kW
Tension par contact en série
60 V
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
22 kW
Construction d’appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Courant assigné de courte durée admissible (lw)
1,3 kA
1,3 kA, Contacts, 1 seconde
Type de raccordement électrique du circuit principal
Raccordement à vis
Forme
15682
Position de montage
Sur demande
Type d’actionneur
commande rotative déportée sur porte
Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
3 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, monophasée
7.5 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
15 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
10 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
15 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
40 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
40 HP
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
4.5 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
4.5 W
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
1
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
2 kA
Catégorie de surtension
III
Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 100 000 manœuvres détermination approchée, à 24 VDC, 10 mA)
Degré de protection (face avant)
IP65
Nombre de pôles
6
Mode de pose
Montage encastré avec fixation par l’arrière
Degré de protection
NEMA 12
Adapté à
Encastrement avec fixation arrière
Circuits de dérivation, utilisables pour la déconnexion des moteurs, (UL/CSA)
Montage au sol
Dispositif de verrouillage
verrouillable en position 0
Fonctions
Fonction d'arrêt d'urgence
Verrouillable
Nombre d'interrupteur/condensateurs
1
Sécurité de l'isolation
440 VAC, entre les contacts, conforme norme EN 61140
Taille de vis
M6, Borne à vis
Résistance aux chocs
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
Longévité mécanique
500 000 manœuvres
Charge max. admissible
1,3 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 60 % facteur de marche)
2 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 25 % facteur de marche)
1,6 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 40 % facteur de marche)
Sections raccordables
2 x (2,5 - 16) mm², âme massive ou multibrins
12 - 4 AWG, rigide ou souple avec embout
1 x (1 - 25) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
1 x (2,5 - 35) mm², âme massive ou multibrins
2 x (1,5 - 10) mm², souple avec embout selon DIN 46228
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
63 A, Courant assigné ininterrompu max. (UL/CSA)
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1)
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
1
Nombre de galettes
4
Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V
1
Nombre de contacts en série DC-23A, 240 V
6
Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V
2
Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V
3
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3)
520 A
Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3)
600 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3)
480 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3)
340 A
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3)
800 A
Tension nominale (Ue) - max.
690 V
Tension nominale (Ue) - min.
690 V
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé)
10 kA, CCCN (UL/CSA)
100 A, Classe J, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
80 A gG/gL, Fusible, Contacts
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V
63 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V
63 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V
33 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V
23.8 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
51 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
41 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
33 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms
63 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, interrupteurs de commande G/D = 50 ms
25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V
25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V
50 A
Courant de fonctionnement nominal DC-23A, 240 V
20 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V
50 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V
50 A
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 220/230 V
63 A
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 380/400 V
63 A
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 500 V
57.2 A
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 690 V
29.4 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
63 A
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz
22 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz
22 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
22 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
22 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle, à 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle à 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Couple de serrage
35,4 lb-in, Bornes à vis
4 Nm, Bornes à vis
Courant ininterrompu
Le courant assigné ininterr. Iu est spécifié pour section transversale max.
Pouvoir de coupure nominal
10 HP à 240 VAC, monophasé
15 HP à 200 VAC, triphasé
15 HP à 240 V AC, triphasé
3 HP à 120 V AC, monophasé
40 HP à 480 VAC, triphasé
40 HP à 600 VAC, triphasé
7,5 HP à 200 VAC, monophasé
Housing material
Matière plastique

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.