Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

208201
DILM250/22(RA250)

Contacteur de puissance Moeller® series DILM Eaton, 380 V 400 V 132 kW, 2 F, 2 O, RA 250 : 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC, avec bobine AC et DC, raccordement à vis DILM250/22(RA250)

Spécifications générales

Nom du produit
Contacteur de puissance Moeller® series DILM Eaton
Numéro de catalogue
208201
EAN
4015082082017
Longueur du produit
208 mm
Hauteur du produit
189 mm
Largeur du produit
140 mm
Poids du produit
7.065 kg
Certifications 
VDE 0660
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 3211-04
UL/CSA
CSA File No. 1017510
North America (UL listed, CSA certified)
EN 45545: Fire protection on railway vehicles
IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B
CE marking
Notes de catalogue
  • Contacts conformes à la norme EN 50012
  • Également testé conformément à la norme AC-3e jusqu’à 500 V.
  • Convient également aux moteurs appartenant à la classe de rendement IE3.
  • EN 45545 - Protection contre l’incendie sur les véhicules ferroviaires : Classe de protection contre l’incendie de tous les plastiques selon la norme UL94 : V-0 / poids total du plastique : 1,872 kg
  • Courant thermique conventionnel Ith des contacts principaux (1 pôle, nu) à 60°
Code de modèle
DILM250/22(RA250)

Courant thermique AC-1/conventionnel lth

Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé)
750 A
Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé)
300 A
Courant thermique conventionnel ith à 40 °C (tripolaire, ouvert)
430 A
Courant thermique conventionnel ith à 50 °C (tripolaire, ouvert)
380 A
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert)
365 A
Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
350 A
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert)
875 A

Conditions environnementales

Altitude
2000 m max.
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-40 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30

Contacts

Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
2
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
2
Nombre de contacts (normalement fermés)
2
Nombre de contacts (normalement ouverts)
2

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
28 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
9.33 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
250 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
5.5 W

Caractéristiques électriques

Courant de démarrage
Max. 30 x le (crête)
Pouvoir de coupure assigné à 1000 V
760 A
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V
2500 A
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V
2500 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V
2500 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V
2500 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
1000 V
Pouvoir assigné de fermeture (cos phi selon IEC/EN 60947)
3000 A
Courant assigné d'emploi (Ie)
133 A à 690 V (compensation individuelle, condensateurs triphasés, Nu)
220 A à 525 V (compensation individuelle, condensateurs triphasés, Nu)
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
430 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 1000 V
76 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
250 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
250 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V
250 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
250 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
185 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 1000 V
76 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
200 A
Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V
200 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V
200 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V
150 A
Puissance assignée d'emploi AC-3, 1000 V, 50 Hz
108 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz
85 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
132 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
143 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 440 V, 50 Hz
152 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
173 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
170 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 1000 V, 50 Hz
108 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz
62 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz
68 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz
117 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz
125 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz
138 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz
137 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
1000 V
Sécurité de l'isolation
500 V AC, entre les contacts, conforme norme EN 61140
500 V AC, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140
Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini
1 800 A, LRA 600 V 60 Hz triphasé, 100 000 manœuvres selon UL 1995, (UL/CSA)
250 A, FLA 600 V 60 Hz triphasé, 100 000 manœuvres selon UL 1995, (UL/CSA)
300 A, FLA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 manœuvres selon UL 1995, (UL/CSA)
2 050 A, LRA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 manœuvres selon UL 1995, (UL/CSA)

Généralités

Accessoires
Options de montage des contacts auxiliaires : sur le côté : 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
Application
Contacteurs pour moteurs
Raccordement
Bornes à vis
Degré de protection
IP00
Compatibilité électromagnétique
Conçu pour une utilisation en environnements industriels. Son usage dans les zones résidentielles peut entraîner des interférences de radiofréquence, nécessitant une suppression du bruit supplémentaire.
Équipé de :
Module de protection intégré dans l’électronique de commande
Durée de vie électrique
100 000 manœuvres (couplage de condensateurs)
Longévité mécanique
10 000 000 de manœuvres (avec bobine AC)
10 000 000 manœuvres (fonctionnement CC)
Fréquence de fonctionnement
200 manœuvres/h
3 000 manœuvres mécaniques/h (bobine AC)
3 000 manœuvres mécaniques/h (bobine DC)
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Protection
Protection contre les contacts avec les doigts et le dos de la main par un cache-bornes ou un bornier, Capot de protection contre les contacts directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 VAC
Résistance
500 mΩ (résistance de passage de contact admissible – de l’auxiliaire de commande externe lors de l’actionnement de A11)
Résistance aux chocs
8 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms
Niveau des signaux
5 V - 15 V, Niveau de signal de l’automate (A3-A4) selon IEC/EN 61131-2 (type 2), Circuits magnétiques
Catégorie d'utilisation
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, freinage, inversion, marche par à-coups
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
Type de tension
CA/DC

Système magnétique

Comportement en conditions marginales et transitoires
Maintien - Coupures de tension (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms : Temporisation adaptée avec succès
Maintien - Phase d’appel (0 - 0,7 x Uc min : Le contacteur ne s’allume pas
Maintien - Chutes de tension (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms : Retombée du contacteur
Maintien - Phase d’appel (0,7 x Uc min. - 1,15 x Uc max.) : Le contacteur s’allume avec certitude
Maintien - Chutes de tension (0,2 - 0,6 x Uc min ≤ 12 ms : Temporisation adaptée avec succès
Maintien - Coupures de tension (0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms : Retombée du contacteur
Maintien - Surtension (1,15 - 1,3 x Uc max) : Le contacteur reste sous tension
Maintien - Chutes de tension (0,6 - 0,7 x Uc min) : Le contacteur reste sous tension
Tension d'ouverture
Avec bobine AC : 0,2 x US max - 0,6 x US min.
0,2 x US max - 0,6 x US min, avec bobine DC
Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
0,7 à 1,15 V AC x Us
0,7 à 1,15 V DC x Us
Consommation
Transformateur de commande avec uk ≤ 6 %
Consommation d’appel, 50 Hz
240 VA, Consommation à l'appel, bobine à froid et 1,0 x Us
Consommation d’appel, 60 Hz
240 VA, Consommation à l'appel, bobine à froid et 1,0 x Us
Consommation de maintien, 50 Hz
10,5 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us
0 CO, Bobine à froid et 1,0 x Us
5,5 W, Bobine à froid et 1,0 x Us
Consommation de maintien, 60 Hz
5,5 W, Bobine à froid et 1,0 x Us
10,5 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
250 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
110 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
250 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
110 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
250 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
110 V
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
100 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
110 ms

Puissance assignée d'emploi

Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
75 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
100 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
200 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
250 HP

Résistance aux courts-circuits

Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
700 A, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
600 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
18 kA, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V)
250 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
18 kA, Fusible, CCCN (UL/CSA)
65 kA, Disjoncteur, courant de court-circuit (UL/CSA)
700 A, Classe L, max. Fusible, CCCN (UL/CSA)
700 A, classe L/450 A, Classe J, fusible max., CCCN (UL/CSA)
18/100 kA, fusible, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V)
18 kA, Fusible, CCCN (UL/CSA)
700 A, Classe J, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
600 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
18 kA, Disjoncteur, Fusible, CCCN (UL/CSA)
700 A, classe L/450 A, Classe J, fusible max., CCCN (UL/CSA)
18/100 kA, fusible, CCCN (UL/CSA)
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 1000 V
200 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V
400 A gG/gL
Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne
400 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 1000 V
160 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V
315 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V
315 A gG/gL

Pouvoir de coupure

Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)
P300, avec bobine DC (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
350 A, Puissance assignée moteur maximale (UL/CSA)

Sections raccordables

Taille de vis
M3.5, Borne à vis, Câblage de commande
M10, Borne à vis, Raccordements principaux
Taille de tournevis
2, borne à vis, Câblage de commande, Tournevis Pozidriv
Section raccordable (barres)
Largeur 25 mm, Raccordement conducteurs principaux
Section raccordable (bande en cuivre)
Montage avec borne pour feuillards ou borniers de raccordement par câbles, se référer à la section raccordable pour les borniers de raccordement par câbles
Section raccordable (flexible avec cosse pour câbles)
50 - 240 mm²
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
Section raccordable (monobrin)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
2/0 - 500 MCM, conducteurs principaux
18 - 14, câblage de commande
Section raccordable (multibrin avec cosse pour câbles)
70 - 240 mm²
Couple de serrage
1,2 Nm, Bornes à vis, Câblage de commande
24 Nm, Raccordement du conducteur principal par vis/boulon
Cote sur plats
16 mm

Exporter les spécifications du produit