Contacteur de puissance Moeller® series DILM Eaton, 380 V 400 V 265 kW, 2 F, 2 O, RA 250 : 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC, bobine AC et DC, raccordement à vis
| Nom du produit |
Contacteur de puissance Moeller® series DILM Eaton
|
| Numéro de catalogue |
208213
|
| EAN |
4015082082130
|
| Longueur du produit |
216 mm
|
| Hauteur du produit |
219 mm
|
| Largeur du produit |
160 mm
|
| Poids du produit |
8.662 kg
|
| Certifications |
UL Category Control No.: NLDX
VDE 0660 UL File No.: E29096 IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-04 UL 60947-4-1 UL/CSA Fichier CSA n° 012528 North America (UL listed, CSA certified) EN 45545: Fire protection on railway vehicles IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B CE marking |
| Notes de catalogue |
|
| Code de modèle |
DILM500/22(RA250)
|
| Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé) |
1500 A
|
| Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé) |
600 A
|
| Courant thermique conventionnel ith à 40 °C (tripolaire, ouvert) |
800 A
|
| Courant thermique conventionnel ith à 50 °C (tripolaire, ouvert) |
715 A
|
| Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert) |
682 A
|
| Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert) |
650 A
|
| Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert) |
1625 A
|
| Altitude |
2000 m max.
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-40 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
| Résistance climatique |
Exposition à l’humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30 |
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
2
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
2
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
2
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
2
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
19.33 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
500 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
7.9 W
|
| Courant de démarrage |
Max. 30 x le (crête)
|
| Pouvoir de coupure assigné à 1000 V |
950 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V |
5000 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V |
5000 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 500 V |
5000 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V |
5000 A
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
1000 V
|
| Pouvoir assigné de fermeture (cos phi selon IEC/EN 60947) |
5500 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) |
307 A jusqu'à 525 V (compensation individuelle, condensateurs triphasés, Nu)
177 A à 690 V (compensation individuelle, condensateurs triphasés, Nu) |
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
800 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 1000 V |
95 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
500 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
500 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V |
500 A
|
| Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V |
500 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V |
325 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 1000 V |
95 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
360 A
|
| Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V |
360 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V |
360 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V |
260 A
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 1000 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz |
170 kW
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
250 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz |
290 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 440 V, 50 Hz |
315 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz |
355 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz |
300 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 1000 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
112 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz |
122 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz |
216 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz |
229 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz |
250 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
240 kW
|
| Tension nominale (Ue) en AC - max. |
1000 V
|
| Sécurité de l'isolation |
1 000 V AC, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140
|
| Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini |
3 900 A, LRA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 manœuvres selon UL 1995, (UL/CSA)
3 120 A, LRA 600 V 60 Hz triphasé, 100 000 manœuvres selon UL 1995, (UL/CSA) 635 A, FLA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 manœuvres selon UL 1995, (UL/CSA) 520 A, FLA 600 V 60 Hz triphasé, 100 000 manœuvres selon UL 1995, (UL/CSA) |
| Accessoires |
Options de montage des contacts auxiliaires : sur le côté : 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
|
| Application |
Contacteurs pour moteurs
|
| Raccordement |
Bornes à vis
|
| Degré de protection |
IP00
|
| Compatibilité électromagnétique |
Conçu pour une utilisation en environnements industriels. Son usage dans les zones résidentielles peut entraîner des interférences de radiofréquence, nécessitant une suppression du bruit supplémentaire.
|
| Équipé de : |
Module de protection intégré dans l’électronique de commande
|
| Durée de vie électrique |
100 000 manœuvres (couplage de condensateurs)
|
| Longévité mécanique |
7 000 000 manœuvres (bobine AC)
7 000 000 manœuvres (bobine DC) |
| Fréquence de fonctionnement |
2 000 manœuvres mécaniques/h (bobine AC)
200 manœuvres/h 2 000 manœuvres mécaniques/h (bobine DC) |
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
Contacteurs de puissance
|
| Protection |
Protection contre les contacts avec les doigts et le dos de la main par un cache-bornes ou un bornier, Capot de protection contre les contacts directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
8 000 VAC
|
| Résistance |
500 mΩ (résistance de passage de contact admissible – de l’auxiliaire de commande externe lors de l’actionnement de A11)
|
| Résistance aux chocs |
10 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms 8 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms |
| Niveau des signaux |
5 V - 15 V, Niveau de signal de l’automate (A3-A4) selon IEC/EN 61131-2 (type 2), Circuits magnétiques
|
| Catégorie d'utilisation |
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, freinage, inversion, marche par à-coups |
| Type de tension |
AC/DC
|
| Comportement en conditions marginales et transitoires |
Maintien - Surtension (1,15 - 1,3 x Uc max) : Le contacteur reste sous tension
Maintien - Chutes de tension (0,2 - 0,6 x Uc min ≤ 12 ms : Temporisation adaptée avec succès Maintien - Chutes de tension (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms : Retombée du contacteur Maintien - Coupures de tension (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms : Temporisation adaptée avec succès Maintien - Coupures de tension (0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms : Retombée du contacteur Maintien - Phase d’appel (0 - 0,7 x Uc min : Le contacteur ne s’allume pas Maintien - Chutes de tension (0,6 - 0,7 x Uc min) : Le contacteur reste sous tension Maintien - Phase d’appel (0,7 x Uc min. - 1,15 x Uc max.) : Le contacteur s’allume avec certitude |
| Tension d'ouverture |
0,2 x US max - 0,6 x US min, avec bobine DC
Avec bobine AC : 0,2 x US max - 0,6 x US min. |
| Facteur de marche |
100 %
|
| Tension d'appel |
0,7 à 1,15 V DC x Us
0,7 à 1,15 V AC x Us |
| Consommation |
Transformateur de commande avec uk ≤ 6 %
|
| Consommation d’appel, 50 Hz |
495 VA, Consommation à l'appel, bobine à froid et 1,0 x Us
|
| Consommation d’appel, 60 Hz |
495 VA, Consommation à l'appel, bobine à froid et 1,0 x Us
|
| Consommation de maintien, 50 Hz |
7,9 W, Bobine à froid et 1,0 x Us
14,2 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us |
| Consommation de maintien, 60 Hz |
14,2 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us
7,9 W, Bobine à froid et 1,0 x Us |
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
250 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
110 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
250 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
110 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max. |
250 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min. |
110 V
|
| Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max. |
80 ms
|
| Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max. |
110 ms
|
| Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée |
150 HP
|
| Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée |
200 HP
|
| Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée |
400 HP
|
| Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée |
500 HP
|
| Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base) |
600 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
30 kA, CCCN (UL/CSA) 800 A, max. Fusible, CCCN (UL/CSA) |
| Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V) |
30/100 kA, Fusible, courant de court-circuit (UL/CSA)
800/600 A, Classe J, Fusible max., CCCN (UL/CSA) 600 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA) 100 kA, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA) |
| Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V) |
30 kA, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA)
600 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA) 30/100 kA, Fusible, courant de court-circuit (UL/CSA) 800/600 A, Classe J, Fusible max., CCCN (UL/CSA) |
| Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 1000 V |
250 A gG/gL
|
| Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V |
630 A gG/gL
|
| Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne |
630 A gG/gL
|
| Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 1000 V |
200 A gG/gL
|
| Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V |
500 A gG/gL
|
| Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V |
500 A gG/gL
|
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote) |
P300, avec bobine DC (UL/CSA)
A600, avec bobine AC (UL/CSA) |
| Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.) |
550 A, Puissance assignée moteur maximale (UL/CSA)
|
| Taille de vis |
M10, Borne à vis, Raccordements principaux
M3.5, Borne à vis, Câblage de commande |
| Taille de tournevis |
2, borne à vis, Câblage de commande, Tournevis Pozidriv
|
| Section raccordable (barres) |
30 mm de largeur, Raccordement au secteur
|
| Section raccordable (bande en cuivre) |
Montage avec borne pour feuillards ou borniers de raccordement par câbles, se référer à la section raccordable pour les borniers de raccordement par câbles
|
| Section raccordable (flexible avec cosse pour câbles) |
50 - 240 mm²
|
| Section raccordable (fil flexible avec embout) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande |
| Section raccordable (monobrin) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande |
| Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
18 - 14, câblage de commande
2/0 - 500 MCM, conducteurs principaux |
| Section raccordable (multibrin avec cosse pour câbles) |
70 - 240 mm²
|
| Couple de serrage |
24 Nm, Raccordement du conducteur principal par vis/boulon
1,2 Nm, Bornes à vis, Câblage de commande |
| Cote sur plats |
16 mm
|