Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

208215

Contacteur de puissance Moeller® series DILM Eaton, 380 V 400 V 315 kW, 2 F, 2 O, RA 110 : 48 - 110 V 40 - 60 Hz/48 - 110 V DC, avec bobine à courant alternatif et continu, raccordement à vis

Spécifications générales

Nom du produit
Contacteur de puissance Moeller® series DILM Eaton
Numéro de catalogue
208215
EAN
4015082082154
Longueur du produit
232 mm
Hauteur du produit
296 mm
Largeur du produit
250 mm
Poids du produit
16.212 kg
Certifications 
CE
IEC/EN 60947
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
VDE 0660
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
Notes de catalogue
  • Contacts conformes à la norme EN 50012
  • Également testé conformément à la norme AC-3e jusqu’à 690 V.
  • Convient également aux moteurs appartenant à la classe de rendement IE3.
  • Courant thermique conventionnel Ith des contacts principaux (1 pôle, nu) à 60°
Code de modèle
DILM580/22(RA110)

Courant thermique AC-1/conventionnel lth

Courant thermique conventionnel ith à 40 °C (tripolaire, ouvert)
980 A
Courant thermique conventionnel ith à 50 °C (tripolaire, ouvert)
876 A
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert)
836 A
Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
800 A
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert)
2000 A

Conditions environnementales

Altitude
2000 m max.
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-40 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Chaleur humide constante, conformément à la norme IEC 60068-2-78

Contacts

Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
2
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
2
Nombre de contacts (normalement fermés)
2
Nombre de contacts (normalement ouverts)
2

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
10.67 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
580 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
6.5 W

Caractéristiques électriques

Courant de démarrage
Max. 30 x le (crête)
Pouvoir de coupure assigné à 1000 V
4350 A
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V
6500 A
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V
6500 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V
6500 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V
6500 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
1000 V
Pouvoir assigné de fermeture (cos phi selon IEC/EN 60947)
7800 A
Courant assigné d'emploi (Ie)
265 A à 690 V (compensation individuelle, condensateurs triphasés, Nu)
463 A jusqu'à 525 V (compensation individuelle, condensateurs triphasés, Nu)
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 1000 V
435 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
580 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
580 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V
580 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
580 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
580 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 1000 V
348 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
456 A
Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V
456 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V
456 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V
456 A
Puissance assignée d'emploi AC-3, 1000 V, 50 Hz
600 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz
200 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
315 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
348 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 440 V, 50 Hz
370 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
420 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
560 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 1000 V, 50 Hz
509 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz
143 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz
156 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz
274 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz
290 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz
330 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz
440 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
1000 V
Sécurité de l'isolation
1 000 V AC, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140
Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini
4020 A, LRA 480 V 60 Hz 3-ph, 100,000 cycles acc. to UL 1995, (UL/CSA)
670 A, FLA 600 V 60 Hz 3-ph, 100,000 cycles acc. to UL 1995, (UL/CSA)
4020 A, LRA 600 V 60 Hz 3-ph, 100,000 cycles acc. to UL 1995, (UL/CSA)
670 A, FLA 480 V 60 Hz 3-ph, 100,000 cycles acc. to UL 1995, (UL/CSA)

Généralités

Accessoires
Options de montage des contacts auxiliaires : sur le côté : 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
Application
Contacteurs pour moteurs
Raccordement
Borniers à vis
Degré de protection
IP00
Compatibilité électromagnétique
Conçu pour une utilisation en environnements industriels. Son usage dans les zones résidentielles peut entraîner des interférences de radiofréquence, nécessitant une suppression du bruit supplémentaire.
Équipé de :
Module de protection intégré dans l’électronique de commande
Durée de vie électrique
100 000 manœuvres (couplage de condensateurs)
Longévité mécanique
5 000 000 manœuvres (bobine DC)
5 000 000 manœuvres (bobine AC)
Fréquence de fonctionnement
1 000 manœuvres mécaniques/h (bobine DC)
1 000 manœuvres mécaniques/h (bobine AC)
200 manœuvres/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Protection
Protection contre les contacts avec les doigts et le dos de la main par un cache-bornes ou un bornier, Capot de protection contre les contacts directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 V AC
Résistance
500 mΩ (résistance de passage de contact admissible – de l’auxiliaire de commande externe lors de l’actionnement de A11)
Résistance aux chocs
8 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
Niveau des signaux
5 V - 15 V, Niveau de signal de l’automate (A3-A4) selon IEC/EN 61131-2 (type 2), Circuits magnétiques
Catégorie d'utilisation
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente
Type de tension
CA/DC

Système magnétique

Comportement en conditions marginales et transitoires
Maintien - Chutes de tension (0,6 - 0,7 x Uc min) : Le contacteur reste sous tension
Maintien - Coupures de tension (0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms : Retombée du contacteur
Maintien - Surtension (1,15 - 1,3 x Uc max) : Le contacteur reste sous tension
Maintien - Chutes de tension (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms : Retombée du contacteur
Maintien - Chutes de tension (0,2 - 0,6 x Uc min ≤ 12 ms : Temporisation adaptée avec succès
Maintien - Phase d’appel (0,7 x Uc min. - 1,15 x Uc max.) : Le contacteur s’allume avec certitude
Maintien - Phase d’appel (0 - 0,7 x Uc min : Le contacteur ne s’allume pas
Maintien - Coupures de tension (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms : Temporisation adaptée avec succès
Tension d'ouverture
Avec bobine AC : 0,2 x US max - 0,6 x US min.
0,2 x US max - 0,6 x US min, avec bobine DC
Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
0,7 à 1,15 V DC x Us
0,7 à 1,15 V AC x Us
Consommation
Transformateur de commande avec uk ≤ 7 %
Consommation d’appel, 50 Hz
1100 VA, Consommation à l'appel, bobine à froid et 1,0 x Us
Consommation d’appel, 60 Hz
1100 VA, Consommation à l'appel, bobine à froid et 1,0 x Us
Consommation de maintien, 50 Hz
26,4 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us
10,3 W, Bobine à froid et 1,0 x Us
Consommation de maintien, 60 Hz
26,4 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us
10,3 W, Bobine à froid et 1,0 x Us
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
110 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
48 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
110 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
48 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
110 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
48 V
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
70 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
110 ms

Puissance assignée d'emploi

Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
200 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
200 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
400 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
600 HP

Résistance aux courts-circuits

Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
2 000 A, max. Fusible, CCCN (UL/CSA)
30 kA, CCCN (UL/CSA)
1 200 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V)
85 kA, Fusible, CCCN (UL/CSA)
85 kA, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA)
2 000 A, max. Fusible, CCCN (UL/CSA)
1 200 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V)
1 200 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
85 kA, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA)
2 000 A, max. Fusible, CCCN (UL/CSA)
85 kA, Fusible, CCCN (UL/CSA)
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 1000 V
630 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V
1 000 A gG/gL
Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne
1 000 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 1000 V
500 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V
630 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V
630 A gG/gL

Pouvoir de coupure

Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
1 A, 250 V CC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)
P300, avec bobine DC (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
980 A, Puissance assignée d’emploi maximale (UL/CSA)

Sections raccordables

Taille de vis
M3.5, Borne à vis, Câblage de commande
M10, Borne à vis, Raccordements principaux
Taille de tournevis
2, Borne à vis, Câblage de commande, Tournevis Pozidriv
Section raccordable (barres)
50 mm de largeur, Raccordement conducteurs principaux
Section raccordable (bande en cuivre)
Montage avec borne pour feuillards ou borniers de raccordement par câbles, se référer à la section raccordable pour les borniers de raccordement par câbles
Section raccordable (flexible avec cosse pour câbles)
50 - 240 mm²
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
Section raccordable (monobrin)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 14, Câblage de commande
2/0 - 500 MCM, conducteurs principaux
Section raccordable (multibrin avec cosse pour câbles)
70 - 240 mm²
Couple de serrage
24 Nm, Raccordement du conducteur principal par vis/boulon
1,2 Nm, Bornes à vis, Câblage de commande
Cote sur plats
16 mm

Exporter les spécifications du produit