Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

20HD36

Cartouche Fusible, ultra-rapide, 20 A, AC 1200 V, DC 750 V, 22 x 138 mm, gL/gG, BS

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible ferroviaire ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
20HD36
EAN
5027590467896
UPC
051712832403
Longueur du produit
137 mm
Hauteur du produit
23 mm
Largeur du produit
23 mm
Poids du produit
94.5 g
Conformité
Conformité RoHS
Certifications 
BS

Données électriques

Intensité du courant
20A
Tension nominale
1 200 V
Pertes de puissance
5 W

Spécifications du produit

Application
traction

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.