Télécharger le document () de 20

20NHG000B-690
Model Code: NH FUSE 20A 690V SIZE 000 GG MGL

Fusible basse tension NH de la série Eaton Bussmann, Ergots pour extraction de fusible sous tension, 690V, 20A, 120 kAIC, Double témoin de fusion fusible, Contacts à couteaux, Classe C gL/gG, Corps carré avec contacts à couteaux, Corps en céramique

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible NH basse tension de la série Eaton Bussmann
Numéro de catalogue
20NHG000B-690
EAN
5027590468060
UPC
051712190107
Longueur du produit
79 mm
Hauteur du produit
51 mm
Largeur du produit
21 mm
Poids du produit
151.3333333 g
Conformité
Conformité RoHS
Marquage CE
Certifications 
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Code de modèle
NH FUSE 20A 690V SIZE 000 GG MGL

Electrical data

Intensité du courant
20A
Tension nominale
690 V
Type de tension
AC
Pouvoir de coupure
120 kA
Classe
Classe gG/gL

Product specification

Taille de fusible
NH000
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non

Accessories

Adapté à
Microrupteur 170H0236
Rails de fusibles, vertical EBF
Interrupteurs-sectionneurs à fusibles, vertical EBV
Interrupteurs-sectionneurs à fusibles, horizontal EBH Taille 000

Exporter les spécifications du produit