Télécharger le document () de 20

222554
Model Code: T5B-3-7/I4

Eaton Moeller® series T5B Commutateurs de pôles, T5B, 63 A, Montage en saillie, 3 Galette(s), Contacts: 6, 60 °, à accrochage, avec position 0, 2-0-1, numéro d’identification 7

Spécifications générales

Nom du produit
Commutateur de pôles T5B Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
222554
EAN
4015082225544
Longueur du produit
240 mm
Hauteur du produit
197 mm
Largeur du produit
160 mm
Poids du produit
1.303 kg
Certifications 
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
UL File No.: E36332
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94
CSA Class No.: 3211-07
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60204
VDE 0660
UL 60947-4-1
CE
CSA
UL Category Control No.: NLRV
UL
Notes de catalogue
Courant nominal de courte durée admissible (Icw) pendant 1 seconde
Code de modèle
T5B-3-7/I4

Spécifications du produit

Type
Commutateur de pôles
Catégorie de produit
Commutateurs de commande
Fonction
Appareil complet dans un boîtier
Fonction de l’actionneur
Permanent
avec position 0
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Position 0 (arrêt)
Manette noire et plastron
Fréquence de fonctionnement
1200 opérations/h
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Matériau du boîtier
Matière plastique
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Type d’actionneur
poignée tournante courte
Température ambiante de fonctionnement - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
3 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, monophasée
7.5 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
15 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
10 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
15 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
40 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
40 HP
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
4.5 W
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0
Nombre de galettes
3
Courant assigné de courte durée admissible (lw)
1,3 kA, Contacts, 1 seconde
Type de raccordement électrique du circuit principal
Bornes à boulon
Position de montage
Telle que requise
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
2 kA
Mode de pose
Montage en saillie
Catégorie de surtension
III
Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 100 000 manœuvres de commutation déterminées statistiquement, à 24 V CC, 10 mA)
Nombre de pôles
3
Degré de protection
NEMA 1
NEMA 12
IP65
Nombre de contacts
6
Modèle
commutateur de pôles
Degré de protection (face avant)
IP65
NEMA 12
Inscription
2-0-1
Type de fonction de commutation
2 vitesses
Longévité mécanique
500 000 manœuvres
Sécurité de l'isolation
440 V CA, entre les contacts, conforme norme EN 61140
Courant assigné d'emploi (Ie)
63 A à AC-3, 230 V étoile-triangle
29,4 A à AC-3, 690 V étoile-triangle
63 A à AC-3, 400 V étoile-triangle
57,2 A à AC-3, 500 V étoile-triangle
Taille de vis
M6, Vis de borne
Résistance aux chocs
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
Charge max. admissible
2 x Iₑ (avec fonctionnement intermittent 12, 25 % du facteur de marche)
1,3 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 60 % facteur de marche)
1,6 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 40 % facteur de marche)
Couple de serrage
4 Nm, Bornes à vis
35,4 lb-in, Bornes à vis
Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V
1
Nombre de contacts en série DC-23A, 240 V
6
Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V
2
Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V
3
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3)
520 A
Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3)
600 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3)
480 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3)
340 A
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3)
800 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V
63 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V
63 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V
33 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V
23.8 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
51 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
41 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
33 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
63 A, Courant assigné ininterrompu max. (UL/CSA)
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1)
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
80 A gG/gL, Fusible, Contacts
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (1 - 25) mm², embouts selon la norme DIN 46228
2 x (1,5 - 10) mm², embout selon la norme DIN 46228
Adapté à
Montage au sol
Circuits de dérivation, utilisables pour la déconnexion des moteurs, (UL/CSA)
Fixation par l'avant
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms
63 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, interrupteurs de commande G/D = 50 ms
25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V
25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V
50 A
Courant de fonctionnement nominal DC-23A, 240 V
20 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V
50 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V
50 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
63 A
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz
22 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz
22 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
22 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
22 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle, à 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle à 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Puissance assignée d'emploi étoile–triangle, à 500 V, 50 Hz
37 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle 690 V, 50 Hz
22 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Courant assigné ininterrompu (Iu)
63 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Angle de rotation
60 °
Tension par contact en série
60 V
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé)
100 A, Classe J, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
10 kA, courant de court-circuit (UL/CSA)
Section raccordable (monobrin/flexible avec embout AWG)
12 - 4
Section raccordable (monobrin/multibrin)
2 x (2,5 - 16) mm²
1 x (2,5 - 25) mm²
Courant ininterrompu
Le courant assigné ininterrompu Iu est donné pour la section transversale max.
Forme
7
Pouvoir de coupure
10 HP à 240 V AC, monophasé
15 HP à 200 V AC, triphasé
15 HP à 240 V AC, triphasé
3 HP à 120 V AC, monophasé
40 HP à 480 V AC, triphasé
40 HP à 600 V AC, triphasé
7,5 HP à 200 V AC, monophasé

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.