Télécharger le document () de 20

227865
Model Code: P1-25/I2H-RT/N

Eaton Moeller® series P1 Interrupteur Marche-Arrêt, P1, 25 A, Montage en saillie, 3 pôles + N, Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE, avec manette rouge et plastron jaune, version entrées défonç. rigides

Spécifications générales

Nom du produit
Interrupteur Marche-Arrêt P1 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
227865
EAN
4015082278656
Longueur du produit
107 mm
Hauteur du produit
180 mm
Largeur du produit
100 mm
Poids du produit
0.435 kg
Certifications 
IEC/EN 60204
CSA
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947-3
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL
UL File No.: E36332
CE
Code de modèle
P1-25/I2H-RT/N

Spécifications du produit

Catégorie de produit
Interrupteurs Marche-Arrêt
Fonction
Version interrupteur d'arrêt d'urgence
Couleur de l'actionneur
Rouge
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Manette rouge et plastron jaune
Fréquence de fonctionnement
1200 opérations/h
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Courant permanent nominal, CA-21, 400 V
25 A
Courant permanent nominal, CA-23, 400 V
25 A
Courant assigné ininterrompu (Iu)
25 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Puissance de commutation à 400 V
13 kW
Tension par contact en série
60 V
Accessoires
Contact auxiliaire installé par l’utilisateur.
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Construction d’appareil
Appareil complet dans un boîtier
Courant assigné de courte durée admissible (lw)
0,64 kA
640 A, Contacts, 1 seconde
Type de raccordement électrique du circuit principal
Raccordement à vis
Position de montage
Selon besoin
Type d’actionneur
poignée tournante courte
Température ambiante de fonctionnement - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
1 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, monophasée
2 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
3 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
3 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
5 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
10 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
15 HP
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
1.1 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
1.1 W
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
80 kA
Catégorie de surtension
III
Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 100 000 manœuvres détermination approchée, à 24 V DC, 10 mA)
Degré de protection (face avant)
IP65
Nombre de pôles
Quatre pôles
Mode de pose
Montage en saillie
Degré de protection
NEMA 12
Adapté à
Montage au sol
Circuits de dérivation, utilisables pour la déconnexion des moteurs, (UL/CSA)
Fonctions
Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE
Nombre d'interrupteur/condensateurs
1
Sécurité de l'isolation
440 V AC, entre les contacts, selon EN 61140
Taille de vis
M4, Vis de borne
Résistance aux chocs
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
Longévité mécanique
300 000 manœuvres
Charge max. admissible
2 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 25 % facteur de marche)
1,6 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 40 % facteur de marche)
1,3 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 60 % facteur de marche)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
10 A, IU, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA)
Sections raccordables
14 - 8 AWG, rigide ou souple avec embout
1 x (1,5 - 6) mm², âme massive ou multibrins
1 x (1 - 4) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
2 x (1,5 - 6) mm², âme massive ou multibrins
2 x (1 - 4) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
20 A, Courant assigné ininterrompu max. (UL/CSA)
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1)
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0
Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V
1
Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V
2
Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V
2
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3)
190 A
Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3)
150 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3)
170 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3)
150 A
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3)
240 A
Tension nominale (Ue) - max.
690 V
Tension nominale (Ue) - min.
690 V
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
110A, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
5 kA, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé)
10 kA, CCCN (UL/CSA)
50 A, Classe J, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
25 A gG/gL, Fusible, Contacts
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V
25 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V
25 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V
25 A
Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V
17.4 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V
12.6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
19.6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
15.2 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
12.1 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
8.8 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms
25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V
12 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V
25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V
25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V
25 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
25 A
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz
13 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz
11 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz
11 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
7.5 kW
Couple de serrage
1,6 Nm, Bornes à vis
14,1 lb-in, Bornes à vis
Courant ininterrompu
Le courant assigné ininterr. Iu est spécifié pour section raccordable max.
Pouvoir de coupure nominal
1 HP à 120 V AC, monophasé
10 HP à 480 V AC, triphasé
15 HP à 600 V AC, triphasé
2 HP à 200 V AC, monophasé
3 HP à 200 V AC, triphasé
3 HP à 240 V AC, monophasé
5 HP à 240 V AC, triphasé
Couleur du boîtier
Gray
Housing material
Matière plastique

Exporter les spécifications du produit