Télécharger le document () de 20

230064
Model Code: DILM95-XSP(400V50HZ,440V60HZ)

Bobine de rechange DILM série Moeller® Eaton, Connecteur sans outil, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, CA, Compatibilité avec : DILM80, DILM95

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM bobine de rechange
Numéro de catalogue
230064
EAN
4015082300647
Longueur du produit
48.65 mm
Hauteur du produit
71.3 mm
Largeur du produit
63.2 mm
Poids du produit
0.155 kg
Certifications 
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA
CSA File No.: 012528
UL 508
Code de modèle
DILM95-XSP(400V50HZ,440V60HZ)

General

Accessoires
Bobines individuelles
Catégorie de produit
Équipements complémentaires
Type de tension
AC

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C

Magnet system

Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
400 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
400 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
440 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
440 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
0 V

Design verification

10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.