Relais contacteur DILER série Moeller® Eaton, 24 V CC, F = contact à fermeture : 2 F, O = contact à ouverture : 2 O, Bornes à ressort, avec bobine à courant continu
| Nom du produit |
Module logique DILER Moeller® series Eaton
|
| Numéro de catalogue |
230177
|
| EAN |
4015082301774
|
| Longueur du produit |
54 mm
|
| Hauteur du produit |
58 mm
|
| Largeur du produit |
45 mm
|
| Poids du produit |
0.206 kg
|
| Certifications |
UL File No.: E29184
CE CSA CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-4-1 UL VDE 0660 IEC/EN 60947 EN 60947-5-1 CSA Class No.: 3211-03 |
| Code de modèle |
DILER-22-G-C(24VDC)
|
| Fonction |
Contacts liés positivement conformes à la norme EN 60947-5-1 Annexe L, y compris le module de contacts auxiliaires
|
| Équipé de : |
Contacts liés positivement
|
| Application |
Contacteurs auxiliaires
|
| Degré de protection |
IP20
|
| Longévité mécanique |
20.000.000 de manœuvres (bobine DC)
|
| Fréquence de fonctionnement |
9 000 manœuvres/heure
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
Petits contacteurs DILER
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 V AC
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
50 °C
|
| Résistance climatique |
Chaleur humide constante, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme CEI 60068-2-30 |
| Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
2
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
2
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) |
2.5 A à 24 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
2,5 A à 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 2 contacts en série) 0.5 A à 220 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série) 1.5 A à 110 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série) 10 A |
| Tension nominale (Ue) en AC - max. |
600 V
|