Module à varistance DILE série Moeller® Eaton, 48 V AC, pour DILE, bornier à ressort
| Nom du produit |
Circuit du module à varistance pour accessoires DILE série Moeller® Eaton
|
| Numéro de catalogue |
230265
|
| EAN |
4015082302658
|
| Longueur du produit |
16 mm
|
| Hauteur du produit |
29 mm
|
| Largeur du produit |
33 mm
|
| Poids du produit |
0.009 kg
|
| Certifications |
CSA-C22.2 No. 14-05
CE UL CSA IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29096 UL 508 UL Category Control No.: NLDX |
| Code de modèle |
VGDILE48-C
|
| Fonctions |
varistance
|
| Catégorie de produit |
Équipements complémentaires
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
50 °C
|