Élément LED M22 Eaton Moeller® series, 42-60 V AC/DC, pour LED 12-30 V
| Nom du produit |
LED Accessoires M22 Moeller® series Eaton
|
| Numéro de catalogue |
231078
|
| EAN |
4015082310783
|
| Longueur du produit |
37 mm
|
| Hauteur du produit |
30 mm
|
| Largeur du produit |
10 mm
|
| Poids du produit |
0.011 kg
|
| Conformité |
Marquage CE
|
| Certifications |
EN 60947-5
IEC 60947-5 UL 508 Norme CSA C22.2 n° 14-05 Norme CSA C22.2 n° 94-91 VDE UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 CE IEC/EN 60947-5 UL CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 94-91 |
| Notes de catalogue |
Résistance de la LED
|
| Code de modèle |
M22-XLED60
|
| Fonctions |
Pour le raccordement d’éléments LED 12 - 30 V
|
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
Équipement complémentaire
|
| Degré de protection |
IP20
|
| Utilisé avec |
Éléments LED 12-30 V
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Tension assignée d'emploi |
42 - 60 V AC/DC
|
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non
|
| Force de manœuvre positive d'ouverture min. |
0 N
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0.5 W
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|