Télécharger le document () de 20

231818
Model Code: DILER-31-C(110V50HZ,120V60HZ)

Relais contacteur DILER série Moeller® Eaton, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, F = contact à fermeture : 3 F, O = contact à ouverture : 1 O, Bornes à ressort, avec bobine à courant alternatif

Spécifications générales

Nom du produit
Module logique DILER Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
231818
EAN
4015082318185
Longueur du produit
52 mm
Hauteur du produit
58 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.17 kg
Certifications 
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
EN 60947-5-1
VDE 0660
UL Category Control No.: NKCR
UL
UL File No.: E29184
CE
IEC/EN 60947
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA
IEC/EN 60947-4-1
Code de modèle
DILER-31-C(110V50HZ,120V60HZ)

Features & Functions

Fonction
Contacts liés positivement conformes à la norme EN 60947-5-1 Annexe L, y compris le module de contacts auxiliaires
Équipé de :
Contacts liés positivement

General

Application
Contacteurs auxiliaires
Degré de protection
IP20
Longévité mécanique
10 000 000 manœuvres (bobine AC)
Fréquence de fonctionnement
9 000 manœuvres/heure
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Petits contacteurs DILER
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30

Contacts

Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
3

Electrical rating

Courant assigné d'emploi (Ie)
2.5 A à 24 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
1.5 A à 110 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série)
2,5 A à 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 2 contacts en série)
0.5 A à 220 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série)
10 A
Tension nominale (Ue) en AC - max.
600 V

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.