La photo est représentative
Download
Relais contacteur DILER série Moeller® Eaton, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, F = contact à fermeture : 4 F, Bornes à ressort, avec bobine à courant alternatif
Nom du produit |
Contacteurs de puissance DILER Moeller® series Eaton
|
Numéro de catalogue |
231840
|
EAN |
4015082318406
|
Longueur du produit |
52 mm
|
Hauteur du produit |
58 mm
|
Largeur du produit |
45 mm
|
Poids du produit |
0.17 kg
|
Certifications |
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660 CSA File No.: 012528 CE UL CSA Class No.: 3211-03 EN 60947-5-1 IEC/EN 60947 UL 508 CSA UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NKCR |
Code de modèle |
DILER-40-C(42V50HZ,48V60HZ)
|
Fonction |
Contacts liés positivement conformes à la norme EN 60947-5-1 Annexe L, y compris le module de contacts auxiliaires
|
Équipé de : |
Contacts liés positivement
|
Application |
Contacteurs auxiliaires
|
Degré de protection |
IP20
|
Longévité mécanique |
10 000 000 manœuvres (bobine AC)
|
Fréquence de fonctionnement |
9 000 manœuvres/heure
|
Catégorie de surtension |
III
|
Degré de pollution |
3
|
Catégorie de produit |
Petits contacteurs DILER
|
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 V AC
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
50 °C
|
Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78 |
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs) |
0
|
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
4
|
Courant assigné d'emploi (Ie) |
2.5 A à 24 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
1.5 A à 110 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série) 2,5 A à 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 2 contacts en série) 0.5 A à 220 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série) 10 A |
Tension nominale (Ue) en AC - max. |
600 V
|