Télécharger le document () de 20

236699
Model Code: PKN6-25/1N/B/03-A-MW

Interrupteur différentiel/disjoncteur modulaire, 25 A, 300 mA, courbe de déclenchement B du disjoncteur modulaire, unipolaire + N, courbe de déclenchement du disjoncteur résiduel : A. PKN6-25/1N/B/03-A-MW

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller series xPole - PKN6/M RCBO - Disjoncteur à courant résiduel avec protection contre les surintensités
Numéro de catalogue
236699
EAN
4015082366995
Longueur du produit
80 mm
Hauteur du produit
73 mm
Largeur du produit
35 mm
Poids du produit
0.203 kg
Conformité
RoHS conform
Certifications 
CE
Code de modèle
PKN6-25/1N/B/03-A-MW

Spécifications du produit

Intensité du courant
25 A
Tension d'alimentation nominale
230 V
Tenue au courant de choc
0.25 kA
Type de tension
AC
Largeur d’espacement selon le nombre de modules
2
Fonction
Pôle neutre sectionné simultanément
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Valeur nominale de court-circuit
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonction mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Impact mécanique
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection d'assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances de passage et de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs externes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Rigidité diélectrique de la fréquence de puissance
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue d'impulsion
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Température ambiante de fonctionnement - max
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min
-25 °C
Gamme de produits
PKN6
Courant assigné
25 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
25 A
Puissance nominale d’interruption (IEC/EN 61009)
6 kA
Puissance dissipée statique, indépendante du courant
0 W
Courbe de déclenchement
B
Profondeur de montage
69.5 mm
Classe de limitation d'énergie
3
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 60947-2)
0 kA
Température ambiante de fonctionnement - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Courant nominal de défaut
0.3 A
Pouvoir d'émission de puissance dissipée
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant
0 W
Nombre de pôles (protégés)
1
Nombre de pôles (total)
2
Tension nominale (Ue) - max.
230 V
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC 60947-2)
0 kA
Pouvoir de coupure nominal
6 kA
Fonction de base
Ensembles bloc différentiel avec disjoncteur modulaire
Mode de pose
Rail DIN
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant
4,8 W
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
Degré de protection
IP20
Déclenchement
Instantané
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Tenue aux chocs
Résistant partiellement aux surtensions, 250 A
Type de courant de fuite
A
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
B
Type de sensibilité
Type A, sensible au courant pulsé
Fréquence nominale
50 Hz
Tension assignée d'isolement (Ui)
440 V
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min.
1 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max.
25 mm²
Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min.
1 mm²
Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max.
25 mm²
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009)
6 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009-1)
6 kA
Nombre de pôles
1p + N
Caractéristique de déconnexion
Non retardé
Type
Disjoncteur différentiel
Application
Appareillage pour applications résidentielles et commerciales

Exporter les spécifications du produit