Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

239403
Model Code: DILM80(380V50HZ,440V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance, 3 pôles, 380 V 400 V 37 kW, 380 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, avec bobine AC, Bornes à vis

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance
Numéro de catalogue
239403
EAN
4015082394035
Longueur du produit
160 mm
Hauteur du produit
170 mm
Largeur du produit
90 mm
Poids du produit
2.18 kg
Certifications 
Certifié CSA
Répertorié UL
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
UL
CSA
VDE 0660
IEC/EN 60947
Notes de catalogue
Contacts conformes à la norme EN 50012
Code de modèle
DILM80(380V50HZ,440V60HZ)

Features & Functions

Nombre de pôles
3 pôles
Nombre de pôles
3 pôles
Nombre de pôles
3 pôles

General information

Application
Contacteurs pour moteurs
Raccordement
Borniers à vis
Taille du châssis
FS4
Longévité mécanique
10 000 000 manœuvres (bobine AC)
Fréquence de fonctionnement
3600 manœuvres mécaniques/h (bobine AC)
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 VAC
Courant résiduel
1 mA (avec d'activation de A1-A2 par circuit électronique avec signal «0»)
Résistance par pôle
0.6 mΩ
Adapté à
Moteurs de classe d’efficacité IE3 également
Type
Contacteur non-inverseur de taille moyenne pleine tension
Utilisé avec
DILM150-XHI(V), DILM1000-XHI(V)
Catégorie d'utilisation
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
Type de tension
CA

Ambient conditions, mechanical

Résistance aux chocs
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms

Climatic environmental conditions

Altitude
Max. 2000 m
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Chaleur humide constante, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Émissions
Conformité à la norme EN 60947-1
Immunité aux interférences
Conformité à la norme EN 60947-1

Terminal capacities

Bornes
Borniers à vis
Section raccordable (bande en cuivre)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (nombre lamelles x largeur x épaisseur), conducteurs principaux
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (10 - 70) mm², conducteurs principaux
2 x (10 - 50) mm², conducteurs principaux
Section raccordable (monobrin)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (0,75 - 4) mm², Câblage de commande
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 14, câblage de commande
Simple 8…3/0, double 8…2/0, conducteurs principaux
Section raccordable (multibrin)
1 x (16 - 70) mm², conducteurs principaux
2 x (16 - 50) mm², conducteurs principaux
Longueur à dénuder (câble principal)
24 mm
Longueur à dénuder (câblage de commande)
10 mm
Taille de vis
5 mm AF, Clé pour vis à six pans creux, Vis de borne, conducteurs principaux
M10, Vis de borne, conducteurs principaux
M3.5, Borne à vis, Câblage de commande
Taille de tournevis
2, borne à vis, Câblage de commande, Tournevis Pozidriv
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, borne à vis, câblage de commande, tournevis standard
Couple de serrage
1,2 Nm, Bornes à vis, Câblage de commande
14 Nm, Bornes à vis, conducteurs principaux

Electrical rating

Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V
800 A
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V
800 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V
800 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V
650 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
110 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
80 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
80 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V
80 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
80 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
65 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
40 A
Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V
40 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V
40 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V
27 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 60 V
110 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 110 V
110 A
Courant assigné d'emploi Ie DC-1, 220 V
70 A
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947)
1120 A
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz
27.5 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
48 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 440 V, 50 Hz
51 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
58 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
63 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz
11.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz
13 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz
24 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz
25 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz
29 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz
26 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
10 kA, Fusible max. 600 A, CCCN (UL/CSA)
10 kA, Disjoncteur max. 600 A, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V)
100 kA, Fusible max. 300 A CLASSE J, CCCN (UL/CSA)
30 kA, Fusible max. 600 A, CCCN (UL/CSA)
65 kA, Disjoncteur max. 250 A, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V)
100 kA, Fusible max. 300 A CLASSE J, CCCN (UL/CSA)
30 kA, Fusible max. 600 A, CCCN (UL/CSA)
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V
250 A gG/gL
Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne
200 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V
160 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V
160 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé)
200 A
Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé)
80 A
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert)
94 A
Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
90 A
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert)
225 A

Magnet system

Durée d'arc
15 ms
Tension d'ouverture
Avec bobine AC : 0,6 - 0,3 x UC, bobine AC
Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Consommation
37 kW
Consommation d’appel, 50 Hz
310 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Consommation d’appel, 60 Hz
345 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
Consommation de maintien, 50 Hz
26 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
5,8 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Consommation de maintien, 60 Hz
30 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
5,8 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
380 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
380 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
440 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
440 V
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) min.
14 ms
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
20 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) min.
9 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
14 ms
Tension de la bobine
380 à 440 VAC, 50/60 Hz

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Non

Contacts

Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0
Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux
0

Safety

Sécurité de l'isolation
690 V AC, entre les contacts, conforme norme EN 61140
440 V CA, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
9 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
3 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
80 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
5.8 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.