Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

239482
DILM95(400V50HZ,440V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance, 3 pôles, 380 V 400 V 45 kW, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, avec bobine AC, Bornes à vis

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance
Numéro de catalogue
239482
EAN
4015082394820
Longueur du produit
160 mm
Hauteur du produit
170 mm
Largeur du produit
90 mm
Poids du produit
2.18 kg
Certifications 
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
UL
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
Notes de catalogue
Contacts conformes à la norme EN 50012
Code de modèle
DILM95(400V50HZ,440V60HZ)

Conditions ambiantes et mécaniques

Résistance aux chocs
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal à fermeture, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal à fermeture, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms

Conditions environnementales

Altitude
2000 m max.
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Résistance climatique
Chaleur humide cycl., IEC 60068-2-30
Chaleur humide const., IEC 60068-2-78.

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Non

Contacts

Nombre de contacts principaux (contact à fermeture)
3
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0
Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux
0

Courant thermique conventionnel lth

Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé)
250 A
Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé)
100 A
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert)
115 A
Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
110 A
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert)
275 A

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
12.6 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
4.2 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
95 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
5.8 W

Caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V
950 A
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V
950 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V
950 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V
800 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947)
1330 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
130 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
95 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
95 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V
95 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
95 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
80 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
50 A
Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V
50 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V
50 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V
37 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 110 V
110 A
Courant assigné d'emploi Ie DC-1, 220 V
70 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 60 V
110 A
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz
32 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
57 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 440 V, 50 Hz
60 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
70 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
75 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz
16 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz
17 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz
30 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz
32 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz
36 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz
35 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V

Compatibilité électromagnétique (CEM)

Émissions
Selon la norme EN 60947-1
Immunité aux interférences
Selon la norme EN 60947-1

Features & functions

Nombre de pôles
Tripolaire

Généralités

Application
Contacteurs pour moteurs
Raccordement
Bornes à vis
Degré de protection
IP00
Longévité mécanique
10.000.000 de manœuvres (bobine AC)
Fréquence de fonctionnement
3600 manœuvres mécaniques/h (bobine AC)
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 V AC
Courant résiduel
1 mA (avec actionnement de A1 - A2 par l’électronique avec le signal « 0 »)
Résistance par pôle
0.6 mΩ
Adapté à
Moteurs de classe de rendement IE3 également
Catégorie d'utilisation
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
AC-1 : Charges non inductives ou inductives faibles, fours à résistance
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente
Type de tension
AC
Taille du châssis
FS4

Système magnétique

Durée d'arc
15 ms
Tension d'ouverture
Avec bobine AC : 0,6 - 0,3 x UC, Avec bobine CA
Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Consommation d’appel, 50 Hz
310 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Consommation d’appel, 60 Hz
345 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
Consommation de maintien, 50 Hz
5,8 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
26 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Consommation de maintien, 60 Hz
5,8 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
30 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
400 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
400 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
440 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
440 V
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
20 ms
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) min.
14 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
14 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) min.
9 ms

Puissance assignée d'emploi

Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
7.5 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
30 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
15 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
40 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
75 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
100 HP

Sécurité

Sécurité de l'isolation
690 V AC, Entre les contacts, conforme norme EN 61140
440 V AC, Entre la bobine et les contacts,, conforme norme EN 61140

Résistance aux courts-circuits

Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
10 kA, Fusible 600 A max., CCCN (UL/CSA)
10 kA, Disjoncteur de 600 A max., CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V)
100 kA, Fusible de classe J de 300 A max., CCCN (UL/CSA)
30 kA, Fusible 600 A max., CCCN (UL/CSA)
65 kA, Disjoncteur de 250 A max., CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V)
100 kA, Fusible de classe J de 300 A max., CCCN (UL/CSA)
30 kA, Fusible 600 A max., CCCN (UL/CSA)
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V
250 A gG/gL
Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne
200 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V
160 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V
160 A gG/gL

Valeurs nominales pour usages spéciaux

Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini
570 A, LRA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
95 A, FLA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
Carac nominales d'application spéciale de commande d'ascenseur
62,1 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
80 A, 240 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
77 A, 480 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
77 A, 600 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
30 HP, 240 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
20 HP, 200 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
60 HP, 480 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
75 HP, 600 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spé. de comm. de réfrigération (CSA seul)
540 A, Courant rotors bloqués 480V 60 Hz triphasé ; (CSA)
420 A, Courant rotors bloqués 600 V 60 Hz triphasé ; (CSA)
90 A, Courant à pleine charge 480V 60 Hz triphasé ; (CSA)
70 A, Courant à pleine charge 600 V 60 Hz triphasé ; (CSA)
Carac. nominales d'usage spécial du chauffage d'air de résistance
100 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spécial des lampes à incandescence au tungstène
100 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spécial des lampes à décharge électrique à ballast
100 A (600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé)
100 A (480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé)

Pouvoir de coupure

Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
125 A, Puissance assignée d’emploi maximale (UL/CSA)

Sections raccordables

Taille de vis
M3,5, Vis de borne, Câblage de commande,
M10, Vis de borne, Câbles principaux,
5 mm AF, Clé pour vis à six pans creux, Vis de borne, Câbles principaux,
Taille de tournevis
2, Vis de borne, Câblage de commande, Tournevis Pozidriv
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, borne à vis, câblage de commande, tournevis standard
Longueur à dénuder (câblage de commande)
10 mm
Longueur à dénuder (câble principal)
24 mm
Section raccordable (bande en cuivre)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (nombre lamelles x largeur x épaisseur), Câbles principaux,
Section raccordable (monobrin)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande,
1 x (0,75 - 4) mm², Câblage de commande,
Section raccordable (multibrin)
2 x (16 - 50) mm², conducteurs principaux
1 x (16 - 70) mm², conducteurs principaux
Couple de serrage
14 Nm, Bornes à vis, Câbles principaux,
1,2 Nm, Bornes à vis, Câblage de commande,
Section raccordable (fil flexible avec embout)
2 x (10 - 50) mm², conducteurs principaux
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande,
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande,
1 x (10 - 70) mm², conducteurs principaux
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 14, Câblage de commande,
Simple 8…3/0, double 8…2/0, Câbles principaux,

Exporter les spécifications du produit