Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

239545
Model Code: DILM115(RAC24)

Contacteur de puissance DILM Moeller® series Eaton, Tripolaire, 380 V 400 V 55 kW, RAC 24 : 24 V 50/60 Hz, Fonctionnement sur courant alternatif, Bornes à vis

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance
Numéro de catalogue
239545
EAN
4015082395452
Longueur du produit
160 mm
Hauteur du produit
170 mm
Largeur du produit
90 mm
Poids du produit
2.25 kg
Certifications 
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL Category Control No.: NLDX
CE
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29096
UL 60947-4-1
Notes de catalogue
Contacts conformes à la norme EN 50012
Code de modèle
DILM115(RAC24)

Conditions ambiantes et mécaniques

Résistance aux chocs
10 g, Contact principal F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur plateau, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms

Conditions environnementales

Altitude
2000 m max.
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Chaleur humide constante, conforme à la norme IEC 60068-2-78

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Non

Contacts

Nombre de contacts principaux (contact à fermeture)
3
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0
Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux
0

Courant thermique conventionnel lth

Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé)
285 A
Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé)
115 A
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert)
135 A
Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
130 A
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert)
325 A

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
18.9 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
6.3 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
115 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
2.3 W

Caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V
1150 A
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V
1150 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V
1150 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V
1100 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947)
1610 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
160 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
115 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
115 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V
115 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
115 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
93 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
55 A
Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V
55 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V
55 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V
45 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 110 V
160 A
Courant assigné d'emploi Ie DC-1, 220 V
90 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 60 V
160 A
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz
40 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
55 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
70 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 440 V, 50 Hz
75 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
85 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
90 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz
17 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz
19 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz
33 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz
35 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz
40 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz
43 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V

Compatibilité électromagnétique (CEM)

Émissions
Conformité à la norme EN 60947-1
Immunité aux interférences
Conformité à la norme EN 60947-1

Features & functions

Équipé de :
Module de protection dans l’électronique d’actionnement
Nombre de pôles
Tripolaire

Généralités

Application
Contacteurs pour moteurs
Raccordement
Bornes à vis
Degré de protection
IP00
Longévité mécanique
10 000 000 manœuvres (fonctionnement CA)
Fréquence de fonctionnement
3600 manœuvres mécaniques/h (fonctionnement CA)
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 VAC
Courant résiduel
1 mA (avec d'activation de A1-A2 par circuit électronique avec signal «0»)
Résistance par pôle
0.6 mΩ
Adapté à
Moteurs de classe d’efficacité IE3 également
Catégorie d'utilisation
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente
Type de tension
AC
Taille du châssis
FS4

Système magnétique

Durée d'arc
15 ms
Tension d'ouverture
Avec bobine CA : 0,6 - 0,25 x UC, bobine CA
Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
0,8 à 1,15 V AC x Uc
Consommation d’appel, 50 Hz
180 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Consommation d’appel, 60 Hz
170 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
Consommation de maintien, 50 Hz
2,3 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
3,1 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Consommation de maintien, 60 Hz
2,3 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
3,1 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
24 V
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
33 ms
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) min.
28 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
41 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) min.
35 ms

Puissance assignée d'emploi

Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
10 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
40 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
25 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
50 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
100 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
100 HP

Sécurité

Sécurité de l'isolation
690 V AC, entre les contacts, conforme à la norme EN 61140
440 V CA, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140

Résistance aux courts-circuits

Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
10 kA, Fusible max. 600 A, CCCN (UL/CSA)
10 kA, Disjoncteur max. 600 A, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V)
100 kA, 300 A CLASSE J, fusible max., CCCN (UL/CSA)
30 kA, Fusible max. 600 A, CCCN (UL/CSA)
65 kA, Disjoncteur max. 250 A, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V)
100 kA, 300 A CLASSE J, fusible max., CCCN (UL/CSA)
30 kA, Fusible max. 600 A, CCCN (UL/CSA)
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V
250 A gG/gL
Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne
250 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V
250 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V
250 A gG/gL

Valeurs nominales pour usages spéciaux

Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini
115 A, FLA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
690 A, LRA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
Carac nominales d'application spéciale de commande d'ascenseur
30 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
40 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
75 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
104 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
100 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
92 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
96 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
99 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spé. de comm. de réfrigération (CSA seul)
540 A, courant rotors bloqués 600 V 60 Hz triphasé ; (CSA)
84 A, courant à pleine charge 600 V 60 Hz triphasé ; (CSA)
84 A, Courant à pleine charge 480 V 60 Hz triphasé, (CSA)
540 A, courant rotors bloqués 480 V 60 Hz triphasé ; (CSA)
Carac. nominales d'usage spécial du chauffage d'air de résistance
160 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spécial des lampes à incandescence au tungstène
160 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spécial des lampes à décharge électrique à ballast
160 A (480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé)
160 A (600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé)

Pouvoir de coupure

Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
180 A, Puissance assignée d’emploi maximale (UL/CSA)

Sections raccordables

Taille de vis
5 mm AF, Clé pour vis à six pans creux, Borne à vis, conducteurs principaux
M10, Borne à vis, Conducteurs principaux
M3.5, Vis de borne, Câblage de commande
Taille de tournevis
2, Vis de borne, Câblage de commande, Tournevis Pozidriv
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, vis de borne, câblages de commande, tournevis standard
Longueur à dénuder (câblage de commande)
10 mm
Longueur à dénuder (câble principal)
24 mm
Section raccordable (bande en cuivre)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (nombre lamelles x largeur x épaisseur), conducteurs principaux
Section raccordable (monobrin)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (0,75 - 4) mm², Câblage de commande
Section raccordable (multibrin)
1 x (16 - 95) mm², conducteurs principaux
2 x (16 - 70) mm², conducteurs principaux
Couple de serrage
1,2 Nm, bornes à vis, câblage de commande
14 Nm, Bornes à vis, conducteurs principaux
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (10 - 95) mm², conducteurs principaux
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
2 x (10 - 70) mm², conducteurs principaux
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
Unique 8…3/0, double 8…2/0, Conducteurs principaux
18 - 14, Câblage de commande

Exporter les spécifications du produit

eCAD model

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.