Télécharger le document () de 20

240695
Model Code: CSAU-01/03

Eaton Moeller series xComfort - Actuators. Switching device, all-pole

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort switching actuator
Catalog Number
240695
EAN
4015082406950
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
27 mm
Product Width
65 mm
Product Weight
0.084 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CSAU-01/03

Spécifications du produit

Features
Radio frequent bidirectional
Bus system operating type
Radio frequent
xComfort
Actuation function
Switching
Bus system product type
Actuator
Built-in installation box depth - min
26 mm
Number of inputs (binary)
0
Number of switching contacts - max
2
Rated operating voltage (Ue) - max
230 V
Rated operating voltage (Ue) - min
230 V
Amperage rating
8 A
Switching current - max
6 A
Switching power - max
1380 W
Width in number of modular spacings
3
Output power
1380 W
Power supply
Mains
Degree of protection
IP20
Functions
Bus module detachable
Mounting method
Flush mounting
Flush mounted (plaster)
Power consumption
0.6 W
Number of linkable devices
32

Exporter les spécifications du produit

Instructions d'installation

Schémas électriques

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.