Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

25KB75

Cartouche-fusible à expulsion, Moyenne tension, 75 A, AC 25 kV, 660 mm, ANSI, K rapide, Terminaison de style B

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à expulsion moyenne tension Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
25KB75
EAN
5027590470360
Longueur du produit
225 mm
Hauteur du produit
76 mm
Largeur du produit
106 mm
Poids du produit
116.1 g
Certifications 
ANSI/IEEE Norme C37.42

Données électriques

Intensité du courant
75 A
Type de caractéristiques de courant
Type K - Conformes aux exigences de la norme ANSI C 37-42 pour les caractéristiques K d'intervention rapide
Fréquence assignée - max
60 Hz
Fréquence assignée - min
50 Hz
Tension nominale
25 kV

Spécifications du produit

Application
Protection primaire des transformateurs latéraux, protection des lignes d’alimentation, protection des batteries de condensateurs
Standard
ANSI
Type de terminaison
Tête ronde fixe

Exporter les spécifications du produit