Télécharger le document () de 20

26ASB-12-120

Eaton B-Line series straight section, 6.12" H x 120" W x 12" L, Aluminum, Solid bottom

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series straight section
Catalog Number
26ASB-12-120
UPC
781011909673
Product Length/Depth
120 in
Product Height
6.12 in
Product Width
12 in
Product Weight
25.32 lb
Certifications
CE
CSA
UL Classified

Spécifications du produit

Material
Aluminum
Bottom type
Solid

Exporter les spécifications du produit