Eaton Moeller® series DILH Contacteur de puissance, Ith =Ie : 1 714 A, RAW 250 : 230 - 250 V 50 - 60 Hz/230 - 350 V DC, avec bobine à courant alternatif et continu, raccordement à vis DILH1400/22(RAW250)
| Nom du produit |
Contacteur de puissance DILH Moeller® series Eaton
|
| Numéro de catalogue |
272441
|
| EAN |
4015082724412
|
| Longueur du produit |
232 mm
|
| Hauteur du produit |
342 mm
|
| Largeur du produit |
260 mm
|
| Poids du produit |
14.4 kg
|
| Certifications |
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 CSA UL CE IEC/EN 60947-4-1 VDE 0660 CSA Class No.: 3211-04 CCC |
| Notes de catalogue |
|
| Code de modèle |
DILH1400/22(RAW250)
|
| Courant thermique conventionnel ith à 40 °C (tripolaire, ouvert) |
1714 A
|
| Courant thermique conventionnel ith à 50 °C (tripolaire, ouvert) |
1533 A
|
| Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert) |
1462 A
|
| Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert) |
1400 A
|
| Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert) |
3500 A
|
| Altitude |
Max. 2000 m
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-40 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
| Résistance climatique |
Chaleur humide const., IEC 60068-2-78.
Chaleur humide cycl., IEC 60068-2-30 |
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
2
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
2
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
63 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
1400 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
6.5 W
|
| Pouvoir de coupure assigné à 1000 V |
5800 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V |
8200 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V |
8200 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 500 V |
8200 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V |
8200 A
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
1000 V
|
| Pouvoir assigné de fermeture (cos phi selon IEC/EN 60947) |
9840 A
|
| Tension nominale (Ue) en AC - max. |
1000 V
|
| Sécurité de l'isolation |
1 000 V AC, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140
|
| Carac. nominales d'usage spécial du chauffage d'air de résistance |
1 400 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
1 400 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA) |
| Accessoires |
Options de montage des contacts auxiliaires : sur le côté : 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
|
| Application |
Contacteurs réseau pour charges ohmiques à partir de 1 000 A
|
| Raccordement |
Borniers à vis
|
| Degré de protection |
IP00
|
| Compatibilité électromagnétique |
Conçu pour une utilisation en environnements industriels. Son usage dans les zones résidentielles peut entraîner des interférences de radiofréquence, nécessitant une suppression du bruit supplémentaire.
|
| Équipé de : |
Module de protection intégré dans l’électronique de commande
|
| Longévité mécanique |
5 000 000 manœuvres (bobine AC)
5 000 000 manœuvres (bobine DC) |
| Fréquence de fonctionnement |
1 000 manœuvres mécaniques/h (bobine AC)
1 000 manœuvres mécaniques/h (bobine DC) |
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
Contacteurs de puissance
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
8 000 V AC
|
| Résistance |
500 mΩ (résistance de passage de contact admissible – de l’auxiliaire de commande externe lors de l’actionnement de A11)
|
| Résistance aux chocs |
10 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms 8 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms |
| Niveau des signaux |
5 V - 15 V, Niveau de signal de l’automate (A3-A4) selon IEC/EN 61131-2 (type 2), Circuits magnétiques
|
| Catégorie d'utilisation |
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
|
| Type de tension |
AC/DC :
|
| Comportement en conditions marginales et transitoires |
Maintien - Phase d’appel (0,7 x Uc min. - 1,15 x Uc max.) : Le contacteur s’allume avec certitude
Maintien - Phase d’appel (0 - 0,7 x Uc min : Le contacteur ne s’allume pas Maintien - Chutes de tension (0,2 - 0,6 x Uc min ≤ 12 ms : Temporisation adaptée avec succès Maintien - Chutes de tension (0,6 - 0,7 x Uc min) : Le contacteur reste sous tension Maintien - Coupures de tension (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms : Temporisation adaptée avec succès Maintien - Surtension (1,15 - 1,3 x Uc max) : Le contacteur reste sous tension Maintien - Chutes de tension (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms : Retombée du contacteur Maintien - Coupures de tension (0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms : Retombée du contacteur |
| Tension d'ouverture |
0,2 x US max - 0,6 x US min, avec bobine DC
Avec bobine AC : 0,2 x US max - 0,6 x US min. |
| Facteur de marche |
100 %
|
| Tension d'appel |
0,7 à 1,15 V DC x Us
0,7 à 1,15 V AC x Us |
| Consommation |
Transformateur de commande avec uk ≤ 7 %
|
| Consommation d’appel, 50 Hz |
1000 VA, Consommation à l'appel, bobine à froid et 1,0 x Us
|
| Consommation d’appel, 60 Hz |
1000 VA, Consommation à l'appel, bobine à froid et 1,0 x Us
|
| Consommation de maintien, 50 Hz |
11,4 W, bobine à froid et 1,0 x Us
26,5 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us |
| Consommation de maintien, 60 Hz |
26,5 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us
11,4 W, bobine à froid et 1,0 x Us |
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
250 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
230 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
250 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
230 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max. |
250 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min. |
230 V
|
| Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max. |
70 ms
|
| Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max. |
40 ms
|
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote) |
A600, avec bobine AC (UL/CSA)
P300, avec bobine DC (UL/CSA) |
| Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.) |
1 600 A, Puissance assignée moteur maximale (UL/CSA)
|
| Taille de vis |
M3.5, borne à vis, câblage de commande
M12, Borne à vis, Raccordements principaux |
| Taille de tournevis |
2, borne à vis, Câblage de commande, Tournevis Pozidriv
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, borne à vis, câblage de commande, tournevis standard |
| Longueur à dénuder (câblage de commande) |
10 mm
|
| Section raccordable (barres) |
Largeur 80 mm, Raccordement conducteurs principaux
|
| Section raccordable (fil flexible avec embout) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
2 x (0,75 - 2,5) mm², câblage de commande |
| Section raccordable (monobrin) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², câblage de commande
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande |
| Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
18 - 14, câblage de commande
|
| Couple de serrage |
35 Nm, Raccordement du conducteur principal par vis/boulon
1,2 Nm, bornes à vis, câblage de commande |
| Cote sur plats |
18 mm
|