Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

272442
DILH2000/22(RAW250)

Eaton Moeller® series DILH Contacteur de puissance, Ith =Ie : 2 450 A, RAW 250: 230 - 250 V 50 - 60 Hz/230 - 350 V DC, avec bobine à courant alternatif et continu, raccordement à vis

Spécifications générales

Nom du produit
Contacteur de puissance DILH Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
272442
EAN
4015082724429
Longueur du produit
252 mm
Hauteur du produit
392 mm
Largeur du produit
515 mm
Poids du produit
32 kg
Certifications 
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
CSA
UL 60947-4-1
CSA File No.: 012528
CCC
UL Category Control No.: NLDX
CE
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-04
Notes de catalogue
  • Contacts conformes à la norme EN 50012
  • Courant thermique conventionnel Ith des contacts principaux (1 pôle, nu) à 60°
Code de modèle
DILH2000/22(RAW250)

Courant thermique AC-1/conventionnel lth

Courant thermique conventionnel ith à 40 °C (tripolaire, ouvert)
2450 A
Courant thermique conventionnel ith à 50 °C (tripolaire, ouvert)
2190 A
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert)
2089 A
Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
2000 A
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert)
5000 A

Conditions environnementales

Altitude
2000 m max.
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-40 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l’humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78

Contacts

Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
2
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
2

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
64 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
2000 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
13 W

Caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné à 1000 V
5800 A
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V
8200 A
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V
8200 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V
8200 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V
8200 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
1000 V
Pouvoir assigné de fermeture (cos phi selon IEC/EN 60947)
9840 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
2450 A
Tension nominale (Ue) en AC - max.
1000 V
Sécurité de l'isolation
1 000 V AC, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140
Carac. nominales d'usage spécial du chauffage d'air de résistance
2 000 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
2 000 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)

Généralités

Accessoires
Options de montage des contacts auxiliaires : sur le côté : 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
Application
Contacteurs réseau pour charges ohmiques à partir de 1 000 A
Raccordement
Bornes à vis
Degré de protection
IP00
Compatibilité électromagnétique
Conçu pour une utilisation en environnements industriels. Son usage dans les zones résidentielles peut entraîner des interférences de radiofréquence, nécessitant une suppression du bruit supplémentaire.
Équipé de :
Module de protection intégré dans l’électronique de commande
Longévité mécanique
5 000 000 manœuvres (bobine AC)
5 000 000 manœuvres (bobine DC)
Fréquence de fonctionnement
1 000 manœuvres mécaniques/h (bobine AC)
1 000 manœuvres mécaniques/h (bobine DC)
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 VAC
Résistance
500 mΩ (résistance de passage de contact admissible – de l’auxiliaire de commande externe lors de l’actionnement de A11)
Résistance aux chocs
10 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
8 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms
Niveau des signaux
5 V - 15 V, Niveau de signal de l’automate (A3-A4) selon IEC/EN 61131-2 (type 2), Circuits magnétiques
Catégorie d'utilisation
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
Type de tension
AC/DC

Système magnétique

Comportement en conditions marginales et transitoires
Maintien - Chutes de tension (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms : Retombée du contacteur
Maintien - Coupures de tension (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms : Temporisation adaptée avec succès
Maintien - Surtension (1,15 - 1,3 x Uc max) : Le contacteur reste sous tension
Maintien - Phase d’appel (0,7 x Uc min. - 1,15 x Uc max.) : Le contacteur s’allume avec certitude
Maintien - Chutes de tension (0,2 - 0,6 x Uc min ≤ 12 ms : Temporisation adaptée avec succès
Maintien - Phase d’appel (0 - 0,7 x Uc min : Le contacteur ne s’allume pas
Maintien - Coupures de tension (0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms : Retombée du contacteur
Maintien - Chutes de tension (0,6 - 0,7 x Uc min) : Le contacteur reste sous tension
Tension d'ouverture
0,2 x US max - 0,6 x US min, avec bobine DC
Avec bobine AC : 0,2 x US max - 0,6 x US min.
Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
0,7 à 1,15 V DC x Us
0,7 à 1,15 V AC x Us
Consommation
Transformateur de commande avec uk ≤ 7 %
Consommation d’appel, 50 Hz
2000 VA, Consommation à l'appel, bobine à froid et 1,0 x Us
Consommation d’appel, 60 Hz
2000 VA, Consommation à l'appel, bobine à froid et 1,0 x Us
Consommation de maintien, 50 Hz
17,3 W, Bobine à froid et 1,0 x Us
36,5 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us
Consommation de maintien, 60 Hz
17,3 W, Bobine à froid et 1,0 x Us
36,5 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
250 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
230 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
250 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
230 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
250 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
230 V
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
70 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
40 ms

Pouvoir de coupure

Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)
P300, avec bobine DC (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
2 000 A, Puissance assignée moteur maximale (UL/CSA)

Sections raccordables

Taille de vis
M12, Borne à vis, Raccordements principaux
M3.5, Borne à vis, Câblage de commande
Taille de tournevis
2, borne à vis, Câblage de commande, Tournevis Pozidriv
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, borne à vis, câblage de commande, tournevis standard
Longueur à dénuder (câblage de commande)
10 mm
Section raccordable (barres)
100 mm de largeur, Raccordement au secteur
Section raccordable (fil flexible avec embout)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
Section raccordable (monobrin)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 14, câblage de commande
Couple de serrage
1,2 Nm, Bornes à vis, Câblage de commande
35 Nm, Raccordement du conducteur principal par vis/boulon
Cote sur plats
18 mm

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.