Télécharger le document () de 20
Produit en fin de vie

273265
Model Code: PLS4-C1,5/2-AU

Eaton Moeller series xPole - PLS4 MCB. PLS4, 2-pole, tripping characteristic: C, rated current In: 1,5 A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xPole - PLS4 MCB
Catalog Number
273265
EAN
4015082732653
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
73 mm
Product Width
35.4 mm
Product Weight
0.24 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
PLS4-C1,5/2-AU

Spécifications du produit

Amperage Rating
1.5 A
Pollution degree
2
Degree of protection
IP20
Current limiting class
3
Number of poles (protected)
2
Number of poles (total)
2

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.