Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance, tripolaire, 380 V 400 V 11 kW, 1 F, 600 V 60 Hz, avec bobine à courant alternatif, Bornes à vis
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance
|
| Numéro de catalogue |
277127
|
| EAN |
4015082771270
|
| Longueur du produit |
97 mm
|
| Hauteur du produit |
85 mm
|
| Largeur du produit |
45 mm
|
| Poids du produit |
0.428 kg
|
| Certifications |
IEC/EN 60947
UL VDE 0660 CSA |
| Notes de catalogue |
Contacts conformes à la norme EN 50012
|
| Code de modèle |
DILM25-10(600V60HZ)
|
| Nombre de pôles |
3 pôles
|
| Nombre de pôles |
3 pôles
|
| Nombre de pôles |
3 pôles
|
| Application |
Contacteurs pour moteurs
|
| Raccordement |
Bornes à vis
|
| Taille du châssis |
FS2
|
| Longévité mécanique |
10 000 000 de manœuvres (avec bobine AC)
|
| Fréquence de fonctionnement |
5000 manœuvres mécaniques/h (fonctionnement CA)
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
Contacteurs de puissance
|
| Protection |
Protection contre les doigts et le dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
8 000 VAC
|
| Résistance par pôle |
2.7 mΩ
|
| Adapté à |
Moteurs de classe d'efficacité IE3 également
|
| Catégorie d'utilisation |
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente |
| Type de tension |
CA
|
| Résistance aux chocs |
10 g, Contact principal F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms
3,5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, conforme à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur plateau, Choc demi-sinusoïdal 10 ms 7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms 6,9 g, Contact principal F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur plateau, Choc demi-sinusoïdal 10 ms 5,3 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, conforme à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur plateau, Choc demi-sinusoïdal 10 ms 5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms |
| Altitude |
Max. 2000 m
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Résistance climatique |
Chaleur humide constante, conformément à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30 |
| Émissions |
Conformité à la norme EN 60947-1
|
| Immunité aux interférences |
Conformité à la norme EN 60947-1
|
| Section raccordable (fil flexible avec embout) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
2 x (0,75 - 10) mm², conducteurs principaux 1 x (0,75 - 16) mm², conducteurs principaux 2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande |
| Section raccordable (monobrin) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (0,75 - 4) mm², Câblage de commande 2 x (0,75 - 10) mm², conducteurs principaux 1 x (0,75 - 16) mm², conducteurs principaux |
| Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
18 - 14, câblage de commande
Simple 18 - 6, double 18 - 8, conducteurs principaux |
| Section raccordable (multibrin) |
1 x 16 mm², conducteurs principaux
|
| Longueur à dénuder (câble principal) |
10 mm
|
| Longueur à dénuder (câblage de commande) |
10 mm
|
| Taille de vis |
M3.5, Borne à vis, Câblage de commande
M5, Borne à vis, conducteurs principaux |
| Taille de tournevis |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard
2, borne à vis, tournevis Pozidriv |
| Couple de serrage |
1,2 Nm, Bornes à vis, Câblage de commande
3,2 Nm, Bornes à vis, conducteurs principaux |
| Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V |
250 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V |
250 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 500 V |
250 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V |
150 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
45 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
25 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
25 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V |
25 A
|
| Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V |
25 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V |
15 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
13 A
|
| Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V |
13 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V |
13 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V |
10 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 60 V |
40 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 110 V |
40 A
|
| Courant assigné d'emploi Ie DC-1, 220 V |
40 A
|
| Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947) |
350 A
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz |
8.5 kW
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz |
14.5 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 440 V, 50 Hz |
15.5 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz |
17.5 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz |
14 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
3.5 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz |
6.5 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz |
7 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz |
8 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
8.5 kW
|
| Tension nominale (Ue) en AC - max. |
690 V
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
690 V
|
| Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V |
100 A gG/gL
|
| Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne |
50 A gG/gL
|
| Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V |
35 A gG/gL
|
| Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V |
35 A gG/gL
|
| Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé) |
90 A
|
| Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé) |
36 A
|
| Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert) |
42 A
|
| Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert) |
40 A
|
| Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert) |
100 A
|
| Durée d'arc |
10 ms
|
| Tension d'ouverture |
Avec bobine CA : 0,6 - 0,3 x UC, bobine CA
|
| Facteur de marche |
100 %
|
| Tension d'appel |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Consommation d’appel, 50 Hz |
52 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
|
| Consommation d’appel, 60 Hz |
67 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
|
| Consommation de maintien, 50 Hz |
7,1 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
2,1 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz |
| Consommation de maintien, 60 Hz |
8,7 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
2,1 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz |
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
600 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
600 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min. |
0 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max. |
0 V
|
| Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) min. |
16 ms
|
| Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max. |
22 ms
|
| Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) min. |
8 ms
|
| Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max. |
14 ms
|
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
1
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
1
|
| Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux |
0
|
| Sécurité de l'isolation |
440 VAC, entre les contacts, conforme norme EN 61140
440 V CA, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140 |
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
4.2 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
1.4 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
25 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
2.1 W
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|