Télécharger le document () de 20

277247
Model Code: DILM32-10(24V50HZ)

Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance, tripolaire, 380 V 400 V 15 kW, 1 F, 24 V 50 Hz, avec bobine à courant alternatif, Bornes à vis

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance
Numéro de catalogue
277247
EAN
4015082772475
Longueur du produit
97 mm
Hauteur du produit
85 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.428 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
Norme CSA C22.2 n° 14-05
IEC 60947-4-1
UL 508
EN 60947-4-1
VDE
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-4-1
UL
UL Category Control No.: NLDX
CSA
VDE 0660
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CE
CSA File No.: 012528
Notes de catalogue
Contacts conformes à la norme EN 50012
Code de modèle
DILM32-10(24V50HZ)

Features & Functions

Nombre de pôles
Tripolaire

General

Application
Contacteurs pour moteurs
Taille du châssis
FS2
Longévité mécanique
10 000 000 de manœuvres (avec bobine AC)
Fréquence de fonctionnement
5000 manœuvres mécaniques/h (bobine AC)
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 V AC
Résistance par pôle
2.7 mΩ
Adapté à
Moteurs de classe de rendement IE3 également
Catégorie d'utilisation
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives (chauffage)
Type de tension
AC
Raccordement
Bornes à vis

Ambient conditions, mechanical

Résistance aux chocs
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
5,3 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur plateau, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
6,9 g, Contact principal F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur plateau, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
3,5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur plateau, Choc demi-sinusoïdal 10 ms

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme CEI 60068-2-30

Electro Magnetic Compatibility

Émissions
Conformité à la norme EN 60947-1
Immunité aux interférences
Conformité à la norme EN 60947-1

Terminal capacities

Section raccordable (fil flexible avec embout)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (0,75 - 16) mm², conducteurs principaux
2 x (0,75 - 10) mm², conducteurs principaux
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,75 - 4) mm², Câblage de commande
2 x (0,75 - 10) mm², conducteurs principaux
1 x (0,75 - 16) mm², conducteurs principaux
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
Simple 18 - 6, double 18 - 8, conducteurs principaux
18 - 14, Câblage de commande
Section raccordable (multibrin)
1 x 16 mm², conducteurs principaux
Longueur à dénuder (câble principal)
10 mm
Longueur à dénuder (câblage de commande)
10 mm
Taille de vis
M5, Vis de borne, conducteurs principaux
M3.5, Borne à vis, câblage de commande
Taille de tournevis
2, Borne à vis, Tournevis Pozidriv
0.8 x 5.5/1 x 6 mm, Vis de borne, Tournevis pour vis à fente
Couple de serrage
1,2 Nm, bornes à vis, câblage de commande
3,2 Nm, Bornes à vis, conducteurs principaux

Electrical Rating

Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V
320 A
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V
320 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V
320 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V
180 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
32 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
32 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V
32 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
32 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
18 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
15 A
Courant assigné d'emploi AC-4, 400 V
15 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V
15 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V
12 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 60 V
40 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 110 V
40 A
Courant assigné d'emploi Ie DC-1, 220 V
40 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz
11 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
19 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz
4.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz
8 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz
9 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz
10 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V

Short-circuit rating

Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
5 kA, courant de court-circuit (UL/CSA)
125 A, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
125 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V)
125/70 A, Classe J, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
50/32 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
10/100 kA, Fusible, CCCN (UL/CSA)
10/65 kA, CB, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V)
50/32 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
10/100 kA, Fusible, CCCN (UL/CSA)
10/22 kA, CB, CCCN (UL/CSA)
125/125 A, Classe J, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V
125 A gG/gL
Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne
63 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V
63 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V
35 A gG/gL

Conventional thermal current

Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé)
90 A
Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé)
36 A
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert)
42 A
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert)
100 A

Switching capacity

Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
40 A, Puissance assignée d’emploi maximale (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
1 A, 250 V CC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
P300, Commande à courant continu (UL/CSA)
A600, avec bobine à courant alternatif (UL/CSA)

Switching time

Durée d'arc
10 ms
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) min.
16 ms
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
22 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) min.
8 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
14 ms

Magnet system

Tension d'ouverture
Avec bobine AC : 0,6 - 0,3 x UC, bobine AC
Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Consommation d’appel, 50 Hz
52 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Consommation d’appel, 60 Hz
67 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
Consommation de maintien, 50 Hz
7,1 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
2,1 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Consommation de maintien, 60 Hz
2,1 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
8,7 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
0 V

Motor Rating

Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
2 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
10 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
5 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
10 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
20 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
25 HP

Contacts

Nombre de contacts (normalement ouverts)
1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
1

Safety

Sécurité de l'isolation
440 V AC, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140
440 V AC, entre les contacts, conforme norme EN 61140

Special purpose ratings

Carac nominales d'usage spécial des lampes à décharge électrique à ballast
40 A (480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé)
40 A (600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé)
Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini
32 A, FLA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
192 A, LRA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
Carac nominales d'application spéciale de commande d'ascenseur
20 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
22 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
25,3 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
20 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
7,5 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
7,5 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
27 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
22 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spé. de comm. de réfrigération (CSA seul)
240 A, Courant rotors bloqués 480 V 60 Hz triphasé, (CSA)
180 A, Courant rotors bloqués 600 V 60 Hz triphasé, (CSA)
40 A, Courant à pleine charge 480 V 60 Hz triphasé, (CSA)
30 A, Courant à pleine charge 600 V 60 Hz triphasé, (CSA)
Carac. nominales d'usage spécial du chauffage d'air de résistance
40 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spécial des lampes à incandescence au tungstène
40 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
6.6 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
2.2 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
32 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
2.1 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.