Eaton Moeller® series DILM Module de contacts auxiliaires, tétrapolaire, Ith= 16 A, 3 F, 1 O, Fixation par l'avant, Bornes à ressort, DILMC40 - DILMC150
Nom du produit |
Eaton Moeller® series DILM module de contacts auxiliaires
|
Numéro de catalogue |
278045
|
EAN |
4015082780456
|
Longueur du produit |
39 mm
|
Hauteur du produit |
46 mm
|
Largeur du produit |
45 mm
|
Poids du produit |
0.055 kg
|
Conformité |
Marquage CE
|
Certifications |
IEC 60947-4-1
Norme CSA C22.2 n° 14-05 UL 508 EN 60947-4-1 VDE UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E29184 CE CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 UL CSA IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-03 |
Code de modèle |
DILM150-XHIC31
|
Fonction |
Contacts liés positivement dans le module de contacts auxiliaires (selon IEC 60947-5-1 annexe L)
|
Fonctions |
Pour les applications standard
|
Équipé de : |
Contacts liés positivement
|
Nombre de pôles |
4 pôles
|
Nombre de pôles |
4 pôles
|
Nombre de pôles |
4 pôles
|
Type de raccordement électrique |
Raccordement par borne à ressort
|
Raccordement |
Bornes à ressort
|
Durée de vie électrique |
1 300 000 manœuvres (à 230 V, AC-15, 3 A)
|
Modèle |
Fixation en haut
|
Mode de pose |
Fixation par l'avant
|
Catégorie de surtension |
III
|
Degré de pollution |
3
|
Protection |
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
|
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 V AC
|
Type |
Contact auxiliaire à montage frontal
|
Résistance aux chocs |
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms |
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78 |
Section raccordable (fil flexible avec embout) |
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm² |
Section raccordable (monobrin) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
18 - 14
|
Taille de tournevis |
0,6 x 3,5 mm, Bornes à ressort
|
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V |
1.5 A
|
Tension nominale (Ue) en AC - max. |
500 V
|
Tension assignée d'isolement (Ui) |
690 V
|
Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
Max. 16 A gG/gL, Fusible, Sans soudure, Contacts auxiliaires
|
Protection nominale contre les courts-circuits sans soudure |
16 A gG/gL, 500 V, max. Fusible, Contacts
|
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote) |
P300, avec bobine DC (UL/CSA)
A600, avec bobine AC (UL/CSA) |
Fiabilité des contacts |
λ < 5 x 1/10⁷ (une défaillance sur 2 000 000 manœuvres à Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
Nombre de contacts (inverseurs) |
0
|
Nombre de contacts (normalement fermés) |
1
|
Nombre de contacts (normalement ouverts) |
3
|
Sécurité de l'isolation |
440 V CA, Entre la bobine et les contacts auxiliaires , conforme norme EN 61140
440 V CA, Entre les contacts auxiliaires, conforme norme EN 61140 |
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0.23 W
|
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
4 A
|
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|