Eaton Moeller® series ZB Relais thermique, ZB12, Ir= 1 - 1,6 A, 1 F, 1 O, montage direct, IP20
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series ZB Thermal overload relay
|
| Numéro de catalogue |
278436
|
| EAN |
4015082784362
|
| Longueur du produit |
88 mm
|
| Hauteur du produit |
67 mm
|
| Largeur du produit |
45 mm
|
| Poids du produit |
0.141 kg
|
| Certifications |
CE
UL 60947-4-1 CSA File No.: 012528 UL CSA IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-03 VDE 0660 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL File No.: E29184 |
| Code de modèle |
ZB12-1,6
|
| Fonction |
Sensibilité au manque de phase (selon IEC/EN 60947, VDE 0660 Partie 102)
Déclenchement libre Bouton Test/Arrêt Bouton-poussoir de réarmement manuel/auto |
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Degré de pollution |
3
|
| Classe |
CLASS 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
|
| Résistance climatique |
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78 |
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 VAC
4 000 V (circuits de commande et auxiliaires) |
| Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.9 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
1.6 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| Longueur à dénuder (câblage de commande) |
8 mm
|
| Longueur à dénuder (câble principal) |
10 mm
|
| Catégorie de produit |
|
| Protection |
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
|
| Taille du châssis |
ZB12
|
| Plage de courant réglable max. |
1.6 A
|
| Plage de courant réglable min. |
1 A
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
55 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
| Courant therm. convent. à l’air libre des contacts aux. (unipol., ouvert) |
6 A
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
5.7 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
1.9 W
|
| Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
1
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
1
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
1
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
1
|
| Réglage du courant du déclencheur de surcharge - max. |
1.6 A
|
| Réglage du courant du déclencheur de surcharge - min. |
1 A
|
| Tension nominale (Ue) - max. |
690 V
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Type de raccordement électrique du circuit principal |
Bornes à boulon
|
| Fonction de réarmement |
Bouton-poussoir
Automatique |
| Taille de tournevis |
1 x 6 mm, Vis de borne, Tournevis pour vis à fente
2, borne à vis, tournevis Pozidriv |
| Mode de pose |
montage direct
Montage direct |
| Degré de protection |
IP20
IP00 |
| Catégorie de surtension |
III
|
| Sécurité de l'isolation |
440 V CA, entre pôles principaux, conforme norme EN 61140
240 V CA, Entre les contacts auxiliaires, conforme norme EN 61140 440 V CA, Entre les contacts auxiliaires et les contacts principaux, conforme norme EN 61140 |
| Taille de vis |
M3.5, Borne à vis, Câblage de commande
M4, borne à vis |
| Résistance aux chocs |
10 g, Mécanique, Sinusoïdal, Durée de choc : 10 ms
|
| Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V) |
100 kA, Fusible, CCCN (UL/CSA)
3 A, Classe J/CC, Fusible max., SCCR (UL/CSA) |
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote) |
R300, Commande à courant continu (UL/CSA)
B600 à une polarité opposée, Actionné par un courant alternatif (UL/CSA) B300 à une polarité opposée, Actionné par un courant alternatif (UL/CSA) |
| Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
6 A gG/gL, Fusible, Coordination de type 2
Max. 6 A gG/gL, fusible, sans soudure, circuits aux. et circuits de cmd. 25 A gG/gL, Fusible, Coordination de type 1 Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V |
| Adapté à |
Circuits de dérivation, (UL/CSA)
|
| Compensation de température |
≤ 0,25 %/K, erreur résiduelle pour T > 40°
continu |
| Section raccordable (fil flexible avec embout) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande 1 x (1 - 4) mm², conducteurs principaux 2 x (1 - 4) mm², conducteurs principaux |
| Section raccordable (monobrin) |
2 x (1 - 6) mm², conducteurs principaux
1 x (1 - 6) mm², conducteurs principaux 1 x (0,75 - 4) mm², Câblage de commande 2 x (0,75 - 4) mm², Câblage de commande |
| Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
18 - 8, conducteurs principaux
2 x (18 - 14), Câblage de commande |