Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

278461
ZB150-35

Eaton Moeller® series ZB Relais thermique, ZB150, Ir= 25 - 35 A, 1 F, 1 O, montage direct, IP00

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series ZB Thermal overload relay
Numéro de catalogue
278461
EAN
4015082784614
Longueur du produit
134 mm
Hauteur du produit
135 mm
Largeur du produit
118 mm
Poids du produit
1.211 kg
Certifications 
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL 60947-4-1
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
Code de modèle
ZB150-35

Spécifications du produit

Fonction
Déclenchement libre
Sensibilité au manque de phase (selon IEC/EN 60947, VDE 0660 Partie 102)
Bouton Test/Arrêt
Bouton-poussoir de réarmement manuel/auto
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Degré de pollution
3
Classe
CLASS 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Chaleur humide, constante, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 VAC
4 000 V (circuits de commande et auxiliaires)
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V
0.4 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
0.9 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 60 V
0.75 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
35 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Longueur à dénuder (câblage de commande)
8 mm
Longueur à dénuder (câble principal)
24 mm
Tension nominale - max
600 VAC
Catégorie de produit
  • Équipements complémentaires
  • Relais de surcharge ZB jusqu’à 150 A
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Taille du châssis
ZB150
Plage de courant réglable max.
35 A
Plage de courant réglable min.
25 A
Température ambiante de fonctionnement - max.
55 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Courant therm. convent. à l’air libre des contacts aux. (unipol., ouvert)
6 A
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
21 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
7 W
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
1
Nombre de contacts (normalement fermés)
1
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1
Réglage du courant du déclencheur de surcharge - max.
35 A
Réglage du courant du déclencheur de surcharge - min.
25 A
Tension nominale (Ue) - max.
1000 V
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 120 V
1.5 A
Type de raccordement électrique du circuit principal
Raccordement à vis
Fonction de réarmement
Automatique
Bouton-poussoir
Taille de tournevis
2, borne à vis, Câblage de commande, Tournevis Pozidriv
1 x 6 mm, Vis de borne, Câblage de commande, Tournevis pour vis à fente
Mode de pose
Montage direct
montage direct
Degré de protection
IP00
Catégorie de surtension
III
Sécurité de l'isolation
240 V CA, Entre les contacts auxiliaires, conforme norme EN 61140
440 V CA, entre pôles principaux, conforme norme EN 61140
440 V, Entre les contacts auxiliaires et les contacts principaux, conforme à la norme EN 61140
Taille de vis
M10, Vis de borne, conducteurs principaux
M3.5, Borne à vis, Câblage de commande
5 mm AF, Clé pour vis à six pans creux, Vis de borne, conducteurs principaux
Résistance aux chocs
10 g, Mécanique, Sinusoïdal, Durée de choc : 10 ms
Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
125 A, Disjoncteur max., SCCR (UL/CSA)
125 A, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
5 kA, CCCN (UL/CSA)
Section raccordable (multibrin)
2 x (16 - 70) mm², conducteurs principaux
1 x (16 - 70) mm², conducteurs principaux
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
R300, Commande à courant continu (UL/CSA)
B300 à une polarité opposée, Actionné par un courant alternatif (UL/CSA)
B600 à une polarité opposée, Actionné par un courant alternatif (UL/CSA)
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 6 A gG/gL, fusible, sans soudure, circuits aux. et circuits de cmd.
100 A gG/gL, Fusible, Coordination de type 2
125 A gG/gL, Fusible, Coordination de type 1
Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V
Adapté à
Circuits de dérivation, (UL/CSA)
Compensation de température
continu
≤ 0,25 %/K, erreur résiduelle pour T > 40°
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (4 - 70) mm², conducteurs principaux
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
2 x (4 - 70) mm², conducteurs principaux
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,75 - 4) mm², Câblage de commande
2 x (4 - 16) mm², conducteurs principaux
1 x (4 - 16) mm², conducteurs principaux
2 x (0,75 - 4) mm², Câblage de commande
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
3/0, conducteurs principaux
2 x (18 - 14), Câblage de commande
Couple de serrage
1,2 Nm, Bornes à vis, Câblage de commande
10 Nm, Bornes à vis, conducteurs principaux

Exporter les spécifications du produit