Télécharger le document () de 20

280917
Model Code: P5-125/V/SVB-SW

Eaton Moeller® series P5 Interrupteur général, P5, 125 A, Encastrement / Montage encastré avec fixation arrière, tripolaire, Fonction d'arrêt, avec poignée rotative noire et couronne de blocage, verrouillable en position 0

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series P5 Interrupteur général
Numéro de catalogue
280917
EAN
4015082809171
Longueur du produit
115 mm
Hauteur du produit
150 mm
Largeur du produit
130 mm
Poids du produit
1.326 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
EN 60947-3
UL 508
Norme CSA C22.2 n° 14-05
IEC 60947
VDE
CE
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
UL
UL Category Control No.: NLRV, NLRV7
IEC/EN 60204
CSA
CSA File No.: 223805
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 94
Notes de catalogue
Courant nominal de courte durée admissible (Icw) pendant 1 seconde
Code de modèle
P5-125/V/SVB-SW

Spécifications du produit

Catégorie de produit
Interrupteur général
Fonction
Version interrupteur général
Version interrupteur secteur de maintenance/réparation
Couleur de l'actionneur
Noir
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Poignée rotative noire et bague de verrouillage
Fréquence de fonctionnement
50 manœuvres/h
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 V AC
Courant permanent nominal, CA-21, 400 V
125 A
Courant permanent nominal, CA-23, 400 V
125 A
Courant assigné ininterrompu (Iu)
125 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Puissance de commutation à 400 V
45 kW
Tension par contact en série
42 V
Accessoires
Contact auxiliaire ou contrôle d’isolement installé par l’utilisateur.
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
45 kW
Construction d’appareil
Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Courant assigné de courte durée admissible (lw)
2,5 kA, Contacts, 1 seconde
2,5 kA
Type de raccordement électrique du circuit principal
Cadre de serrage
Position de montage
Sur demande
Type d’actionneur
Poignée rotative à commande rompue sur porte
Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
7.5 HP
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, triphasée
15 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
20 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
30 HP
Puissance assignée du moteur à 277 V, 60 Hz, monophasée
20 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
60 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
60 HP
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
3.1 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
3.1 W
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
30 kA
Catégorie de surtension
III
Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 100 000 manœuvres, détermination approchée, à 24 V DC, 10 mA)
Degré de protection (face avant)
IP65
Nombre de pôles
3
Mode de pose
Montage encastré avec fixation par l’arrière
Degré de protection
NEMA 12
Adapté à
Circuits de dérivation, utilisables pour la déconnexion des moteurs, (UL/CSA)
Encastrement avec fixation arrière
Dispositif de verrouillage
Verrouillable en position 0
Fonctions
Verrouillable
Fonction ARRÊT
Nombre d'interrupteur/condensateurs
1
Sécurité de l'isolation
440 V CA, entre les contacts, conforme norme EN 61140
Taille de vis
5 mm AF, Clé pour vis à six pans creux, Vis de borne
Longévité mécanique
100 000 manœuvres
Charge max. admissible
1,3 x Iₑ (avec fonctionnement intermittent 12, 60 % du facteur de marche)
2 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 25 % facteur de marche)
1,6 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 40 % facteur de marche)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
10 A, IU, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600 (UL/CSA)
Sections raccordables
1 x 13 x 3 mm Nombre lamelles x largeur x épaisseur, feuillard en cuivre
2 x 13 x 1,5 mm Nombre lamelles x largeur x épaisseur, feuillard en cuivre
3/0 AWG, conducteur à âme massive ou conducteur souple avec embout
2/0 AWG, flexible
1 x 95 mm², âme massive ou multibrins
1 x 70 mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
2 x 25 mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
2 x 35 mm², âme massive ou multibrins
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
150 A, Courant ininterrompu assigné max. (UL/CSA)
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1)
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0
Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V
3
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3)
800 A
Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3)
750 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3)
650 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3)
340 A
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3)
850 A
Tension nominale (Ue) - max.
690 V
Tension nominale (Ue) - min.
690 V
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
10 kA, courant de court-circuit (UL/CSA)
350 A classe RK1, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé)
65 kA, CCCN (UL/CSA)
300 A, Classe J, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
125 A gG/gL, Fusible, Contacts
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V
125 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V
96 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V
80 A
Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V
78 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V
39 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
72 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
66 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
58 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
32 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms
125 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V
40 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V
125 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V
125 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V
125 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
125 A
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz
45 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz
55 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
37 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
30 kW
Couple de serrage
14 Nm, Bornes à vis
125 lb-in, Bornes à vis
Courant ininterrompu
Le courant assigné ininterr. Iu est spécifié pour section raccordable max.
Pouvoir de coupure nominal
15 HP à 120 V AC, triphasé
20 HP à 240 V AC, monophasé
20 HP à 277 V AC, monophasé
30 HP à 240 V AC, triphasé
60 HP à 480 V AC, triphasé
60 HP à 600 V AC, triphasé
7,5 HP à 120 V AC, monophasé
Couleur du boîtier
Noir
Housing material
Matière plastique

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.