Télécharger le document () de 20

280950
Model Code: P5-315/EA/SVB

Eaton Moeller® series P5 Interrupteur général, P5, 315 A, montage encastré, tripolaire, Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE, avec poignée rotative rouge et couronne de blocage jaune, verrouillable en position 0

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series P5 Interrupteur général
Numéro de catalogue
280950
EAN
4015082809508
Longueur du produit
150 mm
Hauteur du produit
150 mm
Largeur du produit
130 mm
Poids du produit
1.938 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
UL 508
IEC 60947
EN 60947-3
Norme CSA C22.2 n° 14-05
VDE
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 223805
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94
CE
UL Category Control No.: NLRV, NLRV7
CSA
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-3
UL
IEC/EN 60204
Notes de catalogue
Courant nominal de courte durée admissible (Icw) pendant 1 seconde
Code de modèle
P5-315/EA/SVB

Spécifications du produit

Catégorie de produit
Interrupteur général
Fonction
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
finition interrupteur général
Version interrupteur de maintenance/réparation
Couleur de l'actionneur
Rouge
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Poignée rotative rouge et couronne de blocage jaune
Fréquence de fonctionnement
50 manœuvres/h
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 V AC
Courant permanent nominal, CA-21, 400 V
315 A
Courant permanent nominal, CA-23, 400 V
315 A
Courant assigné ininterrompu (Iu)
315 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Puissance de commutation à 400 V
110 kW
Tension par contact en série
42 V
Accessoires
Contact auxiliaire ou contrôle d’isolement installé par l’utilisateur.
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
90 kW
Construction d’appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Courant assigné de courte durée admissible (lw)
5,8 kA, Contacts, 1 seconde
5,8 kA
Type de raccordement électrique du circuit principal
borne en cadre
Position de montage
Telle que requise
Type d’actionneur
commande rotative déportée sur porte
Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
20 HP
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, triphasée
40 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
35 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
75 HP
Puissance assignée du moteur à 277 V, 60 Hz, monophasée
35 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
100 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
100 HP
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
12.7 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
12.7 W
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
15 kA
Catégorie de surtension
III
Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 100 000 manœuvres de commutation déterminées statistiquement, à 24 V CC, 10 mA)
Degré de protection (face avant)
IP65
Nombre de pôles
3
Mode de pose
Montage encastré 
Degré de protection
NEMA 12
Adapté à
Montage avant à 4 trous
Circuits de dérivation, utilisables pour la déconnexion des moteurs, (UL/CSA)
Dispositif de verrouillage
Verrouillable en position 0
Fonctions
Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE
Verrouillable
Nombre d'interrupteur/condensateurs
1
Sécurité de l'isolation
440 V CA, entre les contacts, conforme norme EN 61140
Taille de vis
6 mm AF, Clé pour vis à six pans creux, borne à vis
Longévité mécanique
80 000 manœuvres
Charge max. admissible
2 x Iₑ (avec fonctionnement intermittent 12, 25 % du facteur de marche)
1,6 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 40 % facteur de marche)
1,3 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 60 % facteur de marche)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
10 A, IU, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600 (UL/CSA)
Sections raccordables
1 x 120 mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
300 MCM (AWG), souple
2 x 20 x 3 mm Nombre lamelles x largeur x épaisseur, feuillard en cuivre
1 x 185 mm², âme massive ou multibrins
2 x 50 mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
2 x 70 mm², âme massive ou multibrins
1 x 20 x 5 mm Nombre lamelles x largeur x épaisseur, feuillard en cuivre
350 MCM (AWG), conducteur à âme massive ou conducteur souple avec embout
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
300 A, Courant assigné ininterrompu max. (UL/CSA)
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1)
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0
Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V
3
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3)
1800 A
Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3)
1650 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3)
1550 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3)
400 A
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3)
2050 A
Tension nominale (Ue) - max.
690 V
Tension nominale (Ue) - min.
690 V
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
800 A classe RK1, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
10 kA, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé)
400 A, Classe J, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
65 kA, CCCN (UL/CSA)
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
315 A gG/gL, Fusible, Contacts
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V
315 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V
182 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V
205 A
Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V
184 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V
50 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
147 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
138 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
135 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
50 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms
315 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V
100 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V
315 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V
315 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V
315 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
315 A
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
55 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz
110 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz
132 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz
45 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
75 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
75 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
45 kW
Couple de serrage
140 lb-in, Bornes à vis
16 Nm, Bornes à vis
Courant ininterrompu
Le courant assigné ininterrompu Iu est donné pour la section transversale max.
Pouvoir de coupure nominal
100 HP à 480 V AC, triphasé
100 HP à 600 V AC, triphasé
20 HP à 120 V AC, monophasé
35 HP à 240 V AC, monophasé
35 HP à 277 V AC, monophasé
40 HP à 120 V AC, triphasé
75 HP à 240 V AC, triphasé
Housing material
Matière plastique

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.