Télécharger le document () de 20

284472
Model Code: NZM4-4-XKM2S-1250

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Module plate, 2-hole, vertical, 4p, 1250A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
284472
EAN
4015082844721
Product Length/Depth
108 mm
Product Height
12 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
1.942 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Model Code
NZM4-4-XKM2S-1250

Delivery program

Type
Module plate
Number of poles
Four-pole
Amperage Rating
≦ 1250 A
Special features
Two holes
Frame
NZM4
Suitable for
Four-pole
Copper cable lugs
Used with
NZM4-4, N4-4

Technical Data - Electrical

Amperage Rating
≦ 1250 A

Technical Data - Mechanical

Special features
Two holes

Technical Data - Mechanical - Terminals

Terminal capacity (flexible cable)
Max. 500 AWG/kcmil (2x)
95 mm² - 300 mm² (2x)
Terminal capacity (copper busbar)
40 mm x 10 mm (2x)
50 mm x 10 mm (2x)
Terminal capacity (copper strip)
10 segments of 40 mm x 1 mm (2x)
10 segments of 50 mm x 1 mm (2x)

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.