Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

286751
BPZ-DINR13-400-T

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Rigid busbar kit, for B = 400 mm, DIN-Rail, +2 mounting towers adjustable in height

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
286751
EAN
4015082867515
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
35 mm
Product Width
342 mm
Product Weight
0.4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-DINR13-400-T

Informations supplémentaires

Functions
Additional equipment
RAL-number
0
Special features
DIN-rail with 2 height adjustable mounting towers

Programme de livraison

Color
Stainless steel
Model
Support rail
Type
Additional equipment

Technical data - mechanical

Material
Metal
Mounting method
Flush mounting
Surface mounting
Floor standing distribution board
Mounting position
Horizontal
Vertical
Number of module space units (total)
13
Suitable for enclosure building width
400 mm
Suitable for width
400 mm

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.