Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

292425
BP-TBP-800-CE-W

Systèmes BT Eaton xEnergy Basic Appareillage basse tension. Panneau supérieur/inférieur pour tableau de distribution modulaire en montage en saillie, avec découpe pour l’entrée de câbles, LxP = 800 × 249 mm, blanc

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Panneau supérieur/inférieur xEnergy Basic
Numéro de catalogue
292425
EAN
4015082924256
Longueur du produit
250 mm
Hauteur du produit
55 mm
Largeur du produit
800 mm
Poids du produit
3.2 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
BP-TBP-800-CE-W

Informations supplémentaires

Équipé de :
Entrée de câble
Numéro RAL
9016
Fonctionnalités spéciales
Avec ouverture pour le passage de câble
Adapté à
Planches de toit
Plaque inférieure

Programme de livraison

Couleur
Blanc
Blanc signalisation (RAL 9016)
Type
Equipements complémentaires

Technical data - mechanical

Type de passage de câble
Ouvert
Matière du boîtier
Tôle d'acier
Matériel
Acier
Mode de pose
Montage en saillie
Adapté à la longueur/profondeur du boîtier
249 mm
Adapté à la largeur de boîtier
800 mm
Adapté pour la longueur/profondeur
249 mm
Convient pour largeur
800 mm
Traitement de surface
Revêtement en poudre
Revêtement par poudre
Degré de protection
IP30

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.