Télécharger le document () de 20

294080
Model Code: DILK50-10(24V50/60HZ)

Contacteur pour condensateurs DILK série Moeller® Eaton, Avec résistance amont, 50 kVar, 24 V 50/60 Hz

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILK contacteur pour condensateurs
Numéro de catalogue
294080
EAN
4015082940805
Longueur du produit
147 mm
Hauteur du produit
190 mm
Largeur du produit
55 mm
Poids du produit
1.171 kg
Certifications 
VDE 0660
IEC/EN 60947
Code de modèle
DILK50-10(24V50/60HZ)

Features & Functions

Équipé de :
Résistances amont

General information

Application
Contacteurs de puissance pour compensation de puissance réactive
Raccordement
Borniers à vis
Durée de vie électrique
150.000 opérations
Fréquence de fonctionnement
120 opérations/h
Catégorie de produit
Contacteurs pour condensateurs DILK
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Type de tension
AC

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C

Electro magnetic compatibility

Émissions
Conformité à la norme EN 60947-1
Immunité aux interférences
Conformité à la norme EN 60947-1

Terminal capacities

Section raccordable (bande en cuivre)
1 x (6 x 9 x 0,8) mm (nombre lamelles x largeur x épaisseur), conducteurs principaux
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (2,5 - 35) mm², conducteurs principaux
Section raccordable (monobrin)
1 x (2,5 - 16) mm², conducteurs principaux
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
12 - 2, conducteurs principaux
Section raccordable (multibrin)
1 x (16 - 50) mm², conducteurs principaux

Electrical rating

Puissance assignée d'emploi AC-6B, 220/230 V, 50 Hz
25 kW
Puissance assignée d'emploi AC-6B, 380/400 V, 50 Hz
50 kW
Puissance assignée d'emploi AC-6B, 525 V, 50 Hz
65 kW
Puissance assignée d'emploi AC-6B, 690 V, 50 Hz
85 kW

Magnet system

Durée d'arc
10 ms
Tension d'ouverture
Avec bobine CA : 0,6 - 0,3 x UC, bobine CA
Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
0,8 à 1,15 V AC x Uc
Consommation d’appel, 50 Hz
45 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
Consommation d’appel, 60 Hz
45 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
Consommation de maintien, 50 Hz
4,1 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
Consommation de maintien, 60 Hz
4,1 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
1,5 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
0 V
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) min.
50 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) min.
40 ms

Contacts

Pouvoir de fermeture sans atténuation (valeur de crête I)
180 x Ie
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0
Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux
0

Special purpose ratings

Carac nominales d'application spéciale de commutation de condensateur
72,1 A, 240 V 60 Hz 3 phases, (UL/CSA)
30 kVar, 240 V 60 Hz 3 phases, (UL/CSA)
72,1 A, 480 V 60 Hz 3 phases, (UL/CSA)
72,1 A, 600 V 60 Hz 3 phases, (UL/CSA)
75 kVar, 600 V 60 Hz 3 phases, (UL/CSA)
60 kVar, 480 V 60 Hz 3 phases, (UL/CSA)

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
21.3 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
7.1 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
72 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
4.1 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.