Télécharger le document () de 20

2D27R
Model Code: FUSE-D2 2A F GR 500VAC E27

Eaton Fuse-link, LV, 2 A, AC 500 V, D2, gR, IEC, ultra rapid

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D fuse
Catalog Number
2D27R
EAN
5027590472494
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
22 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
27.92 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Model Code
FUSE-D2 2A F GR 500VAC E27

Electrical data

Amperage Rating
2 A
Voltage rating
500 V
Breaking capacity
50 kA
Class
Class gR

Compatible fuse base

Suitable for
E27/DII Fuse base
TFD27 Fuse base screw fixing
SFRD27 Fuse base DIN-Rail mount
TFRD27 Fuse base DIN-Rail mount

Product specification

Fuse size
DII
Fuse type
D27R - Ultra rapid
Fuse indicator
Non-indicating
Application
For domestic and general industrial applications

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.