La photo est représentative
Download
Eaton DM1 Convertisseur de fréquence, 230 V AC, triphasé, 4,8 A, 1,1 kW, IP20/NEMA0, Afficheur lumineux 7 segments, potentiomètre de consigne, Unité de freinage, FS1
Nom du produit |
Eaton DM1 Variable frequency drive
|
Numéro de catalogue |
3-5002-007A
|
EAN |
4015081980727
|
Longueur du produit |
180 mm
|
Hauteur du produit |
152 mm
|
Largeur du produit |
72 mm
|
Poids du produit |
1.2 kg
|
Certifications |
UL 508C
UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-5 IEC/EN 61800-5-1 EAC C-Tick CSA-C22.2 No. 274-13 CE marking UkrSEPRO CSA-C22.2 No. 274-17 CE CUL RoHS, ISO 9001 UL File No.: E134360 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 IEC/EN61800-3 UL IEC/EN 61800-3 Répertorié UL Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61800-2 |
Code de modèle |
DM1-324D8NB-S20S-EM
|
Capacité de volume d'air |
26 m³/h
|
Module de communication |
BACnet MS/TP, port Ethernet intégré
Modbus TCP, port Ethernet intégré Ethernet IP, port Ethernet intégré BACnet TCP DeviceNet, en option SmartWire-DT, en option Modbus RTU, port Ethernet intégré CANopen®, en option PROFIBUS, en option |
Connexion au module SmartWire-DT |
En combinaison avec le module SmartWire-DT PKE-NET-SWD
Oui |
Degré de protection |
IP20
Autre NEMA |
Compatibilité électromagnétique |
1er et 2e environnements (selon EN 61800-3)
|
Classe de protection |
3C2, 3S2 (qualité de l’air)
|
Fonction |
Paramétrage : Power Xpert inControl
Ventilateur contrôlé par la température Paramétrage : Bus de terrain Paramétrage : Console |
Équipé de : |
potentiomètre de consigne
Hacheur de freinage Afficheur lumineux 7 segments Barrette CC interne Inverseur de transistor bipolaire à grille isolée Unité de contrôle Connexion à l'ordinateur |
Taille du châssis |
FS1
|
Position de montage |
Vertical
|
Nombre de postes d'enfichage |
1 (extension)
|
Catégorie de surtension |
III
|
Degré de pollution |
2
|
Catégorie de produit |
Entraînements à fréquence variable
|
Protection |
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs (BGV A3, VBG4)
|
Classe de perturbations radio |
C2, C3 : en fonction de la longueur du câble du moteur, la charge connectée, et les conditions ambiantes. Des filtres de suppression des interférences radio externes (en option) peuvent être nécessaires.
Filtre de suppression des interférences radio externe en option pour les câbles de moteur plus longs et pour une utilisation dans différents environnements de compatibilité électromagnétique C1: with external filter |
Fonction/niveau de sécurité |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
|
Résistance aux chocs |
0,75 mm (crête) à 10 - 57 Hz, max 1 g à 57 - 150 Hz, conformément à EN 61800-5-1, EN 60068-2-6: 10 - 150 Hz
|
Adapté à |
Circuits de dérivation, (UL/CSA)
|
Altitude |
Max. 3000 m
Max. 2 000 m pour les systèmes TN à mise à la terre en angle Max. 1000 m Au-dessus de 1 000 m avec un déclassement de 1 % tous les 100 m |
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-10 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
50 °C
|
Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
Température ambiante de stockage - max. |
70 °C
|
Résistance climatique |
Humidité relative (HR) moyenne < 95, pas de condensation, sans corrosion
|
Limitation du courant |
0,1 - 2 x IH (CT), moteur, circuit principal
|
Puissance dissipé au courant / à la vitesse |
29 W à 25 % de courant et 0 % de vitesse
31 W à 100 % de courant et 50 % de vitesse 31 W à 25 % de courant et 50 % de vitesse 38 W à 50 % de courant et 50 % de vitesse 43 W à 50 % de courant et 90 % de vitesse 50 W à 100 % de courant et 0 % de vitesse 67 W à 50 % de courant et 0 % de vitesse 84 W à 100 % de courant et 90 % de vitesse |
Courant d'entrée ILN avec surcharge de 110 % |
9.4 A
|
Courant d'entrée I LN avec surcharge de 150 % |
5.8 A
|
Distorsion du courant d'alimentation |
40 %
|
Fréquence de mise sous tension |
Maximum une fois toutes les 60 secondes
|
Tension du secteur min. |
200 V
|
Tension du secteur max. |
240 V
|
Mode de fonctionnement |
Contrôle U/f
Moteurs PM Régulation de vitesse avec compensation du glissement Commande vectorielle sans capteur (SLV) Régulation de couple |
Fréquence de sortie min. |
0 Hz
|
Fréquence de sortie max. |
400 Hz
|
Tension de sortie (U2) |
230 V AC, triphasé
240 V AC, triphasé |
Courant de surcharge IL à 110 % de surcharge |
8.58 A
|
Courant de surcharge IL à 150 % de surcharge |
7.2 A
|
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) |
100 kA
|
Tension nominale d'alimentation de commande |
10 V CC (Us, max. 10 mA)
|
Fréquence assignée - min |
45 Hz
|
Fréquence assignée - max |
66 Hz
|
Courant assigné d'emploi (le) à 110 % de surcharge |
7.8 A
|
Courant assigné d'emploi (le) à 150 % de surcharge |
4.8 A
|
Puissance assignée d'emploi à 220/230 V, 50 Hz, monophasée |
1.1 kW
|
Puis. assig. d'emploi à 220/230 V, 50 Hz, triphasée, 110 % de surcharge |
1.5 kW
|
Tension assignée d'emploi |
230 V AC, triphasé
240 V AC, triphasé |
Résolution |
0,01 Hz (Résolution de fréquence, valeur de consigne)
|
Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
10 A, UL (classe CC ou J), Dispositif de sécurité (fusible ou disjoncteur miniature), Câblage d’alimentation
|
Pointe au démarrage max. |
200 %, IH, Courant de pointe au démarrage max. (High Overload), Pendant 2 secondes toutes les 20 secondes, Partie puissance
|
Fréquence d'alimentation |
50/60 Hz
|
Fréquence de commutation |
4 kHz, 1 - 16 kHz réglable, fPWM, Partie puissance, Circuit principal
|
Type de configuration du système |
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
|
Tension nominale - max |
240 V
|
Courant assigné du moteur IM à 220-240 V, 60 Hz, 150 % de surcharge |
4.2 A
|
Courant assigné du moteur IM à 230 V, 50 Hz, 110 % de surcharge |
6.3 A
|
Courant assigné du moteur IM à 230 V, 50 Hz, 150 % de surcharge |
4.6 A
|
Courant assigné du moteur IM à 230 V, 60 Hz, 110 % de surcharge |
6.8 A
|
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée |
1 HP
|
Puis. assig. moteur de 230/240 V, 60 Hz, triphasée, 110 % de surcharge |
2 HP
|
Résistance de freinage |
36 Ω
|
Couple de freinage |
Réglable à 150 %, CC - Circuit principal
Max. Max. 30 % MN, Standard – Circuit principal Max. 100 % du courant assigné d’emploi avec résistance de freinage externe - Circuit principal |
Nombre d'entrées (analogiques) |
1
|
Nombre d’entrées (numériques) |
4
|
Nombre de sorties (analogiques) |
1
|
Nombre de sorties de relais |
2 (paramétrable, 1 contact inverseur et 1 F, 3 A (240 V CA) / 3 A (24 V CC)
|
Tension de commande nominale (Uc) |
24 V CC (externe, max. 100 mA options incluses)
|
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
85 W
|
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
7.8 A
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|