Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

300067
01.E 30.25VG.30.E.P.-

Éléments filtrants de pression Eaton 01.E, 01.E 30.25VG.30.E.P, 25 VG, toile de fibre de verre (VG), nitrile, 435 psi (30 bar), dimensions : 30

Spécifications générales

Nom du produit
Éléments filtrant de pression Eaton 01.E
Numéro de catalogue
300067
Longueur du produit
93 mm
Poids du produit
0.12 kg
Conformité
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications 
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Code de modèle
01.E 30.25VG.30.E.P.-

Spécifications du produit

Type d’élément filtrant
Éléments filtrants de pression
Finesse de filtre
25 VG
Type de média filrant
Toile de fibre de verre (VG)
Matériau d’étanchéité
nitrile
Dimensions nominales
30
Taux de rétention
20,0 µm
Résistance Delta P
435 psi (30 bar)

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.