Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

300080
01.E 60.25G.HR.E.P.-

Éléments filtrants de pression Eaton 01.E, 01.E 60.25G.HR.E.P, 25 G, maille en acier inoxydable (G), 2 320 psi (160 bar), dimensions : 60

Spécifications générales

Nom du produit
Éléments filtrant de pression Eaton 01.E
Numéro de catalogue
300080
Longueur du produit
110 mm
Poids du produit
0.26 kg
Conformité
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications 
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Code de modèle
01.E 60.25G.HR.E.P.-

Spécifications du produit

Type d’élément filtrant
Éléments filtrants de pression
Finesse de filtre
25 G
Type de média filrant
Maille en acier inoxydable (G)
Matériau d’étanchéité
nitrile
Dimensions nominales
60
Taux de rétention
25,0 µm
Résistance Delta P
2 320 psi (160 bar)

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.