Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

301034
04.PI 2205.3VG.HR.E.O

Éléments filtrants de rechange EasyFit Eaton, 04.PI 2205.3VG.HR.E.O, 3 VG, toile de fibre de verre (VG), 2 320 psi (160 bar), dimensions : 2 205

Spécifications générales

Nom du produit
Élément filtrant de rechange flexibles Eaton
Numéro de catalogue
301034
Longueur du produit
95 mm
Poids du produit
0.202 kg
Conformité
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications 
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Code de modèle
04.PI 2205.3VG.HR.E.O

Spécifications du produit

Type d’élément filtrant
Éléments filtrants de rechange
Finesse de filtre
3 VG
Type de média filrant
Toile de fibre de verre (VG)
Dimensions nominales
2205
Taux de rétention
5,0 µm
Résistance Delta P
2 320 psi (160 bar)

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.