Télécharger le document () de 20

303834
Model Code: +IZM-AS22-1

+IZM-AS20-1. Auxiliary switch, ON - OFF, 2N/O + 2N/C

Spécifications générales

Product Name
Eaton IZM32/IN32 auxiliary contact block
Catalog Number
303834
EAN
9010238193246
Product Length/Depth
203.2 mm
Product Height
82.55 mm
Product Width
146.05 mm
Product Weight
29.07 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
+IZM-AS22-1

Spécifications du produit

Used with
IZM63…
IN63…
Accessory/spare part type
Auxiliary contact
Special features
  • Additionally 2 NO / NC contacts
  • Cannot be combined with a second shunt release

Exporter les spécifications du produit

Instructions d'installation

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.