Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

312235
Model Code: 01.NR1000.25VG.10.B.V.-

Éléments filtrants de circuit de retour Eaton 01.NR, 01.NR 1000.25VG.10.B.V.-, 25 VG, toile de fibre de verre (VG), Viton, 145 psi (10 bar), dimensions : 1000

Spécifications générales

Nom du produit
Élément filtrant du circuit de retour Eaton 01.NR
Numéro de catalogue
312235
Longueur du produit
400 mm
Poids du produit
3.542 kg
Conformité
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Certifications 
ISO16889
ISO3968
ISO3723
ISO2942
ISO2941
ISO3724
ISO2943
Code de modèle
01.NR1000.25VG.10.B.V.-

Spécifications du produit

Type d’élément filtrant
Éléments filtrants du circuit de retour (DIN 24550-4)
Finesse de filtre
25 VG
Type de média filrant
Toile de fibre de verre (VG)
Matériau d’étanchéité
Viton
Dimensions nominales
1000
Taux de rétention
20,0 µm
Résistance Delta P
145 psi (10 bar)

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.