Éléments filtrants de pression Eaton 01.E, 01.E 1350.6VG.HR.E.P, 6 VG, toile de fibre de verre (VG), 2 320 psi (160 bar), dimensions : 1350
| Nom du produit |
Éléments filtrant de pression Eaton 01.E
|
| Numéro de catalogue |
320899
|
| Longueur du produit |
749 mm
|
| Poids du produit |
2.6 kg
|
| Conformité |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certifications |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Code de modèle |
01.E1350.6VG.HR.E.P.-
|
| Type d’élément filtrant |
Éléments filtrants de pression
|
| Finesse de filtre |
6 VG
|
| Type de média filrant |
Toile de fibre de verre (VG)
|
| Matériau d’étanchéité |
nitrile
|
| Dimensions nominales |
1350
|
| Résistance Delta P |
2 320 psi (160 bar)
|