Éléments filtrants de pression Eaton 01.E, 01.E 90.3VG.30.E.P.IS, 3 VG, toile de fibre de verre (VG), 435 psi (30 bar), dimensions : 90
| Nom du produit |
Éléments filtrant de pression Eaton 01.E
|
| Numéro de catalogue |
327751
|
| Longueur du produit |
175 mm
|
| Poids du produit |
0.16 kg
|
| Conformité |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certifications |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Code de modèle |
01.E 90.3VG.30.E.P.IS06
|
| Type d’élément filtrant |
Éléments filtrants de pression
|
| Finesse de filtre |
3 VG
|
| Type de média filrant |
Toile de fibre de verre (VG)
|
| Matériau d’étanchéité |
nitrile
|
| Dimensions nominales |
90
|
| Taux de rétention |
5,0 µm
|
| Résistance Delta P |
435 psi (30 bar)
|