Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique, 35 A, 280 V AC / 150 V DC (UL), classe aR, 200 kA RMS sym., pouvoir de coupure de 200 kA RMS sym., 50 kA DC à 150 V DC
| Nom du produit |
Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique
|
| Numéro de catalogue |
35LET
|
| EAN |
5027590477772
|
| UPC |
051712834223
|
| Longueur du produit |
55 mm
|
| Hauteur du produit |
18 mm
|
| Largeur du produit |
18 mm
|
| Poids du produit |
31.3 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Homologué CEI
Reconnu UL Designed and tested to BS88 part 4 IEC 60269-4 |
| Intensité du courant |
35A
|
| Pouvoir de coupure |
200 kA
|
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non<
|
| Catégorie d'utilisation |
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
|
| Type de tension |
AC/DC
|
| Pouvoir de coupure nominal |
200 kA
|
| tension assignée CA |
280 V
|
| tension de fonctionnement CC |
150 V
|
| Distance centre à centre entre connexions |
41.5 mm
|
| Mesure de fixation |
M6
|
| Type de courant |
AC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
600
|
| Pertes de puissance |
5 W
|
| Forme du fusible |
Fente de localisation
|
| Pré-arc (I2T) |
35
|
| Couleur |
Sans objet
|
| Puissance nominale d’interruption |
200 kA RMS Sym, 50 kA DC à 150 V DC
|
| Raccordement |
Extrémité lame x extrémité lame
|
| Taille de construction |
Autre
|
| Mode de pose |
Stud
|
| Type d'emballage |
Standard
|
| Tension nominale |
280 V
|
| Type |
Fusible
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Type de fusible |
LET
|
| Adapté à |
Témoin de fusible TI500
Microrupteur/adaptateur MAI Microrupteur/adaptateur MBI |
| Système de fusible (selon IEC 60269) |
Autre
|