Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*
Commercialisation bientôt interrompue

3KTH

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 690 Vac, 500 Vdc, 3A, None, Fuse

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
3KTH
EAN
5027590478748
UPC
051712834582
Product Length/Depth
156 mm
Product Height
27.9 mm
Product Width
27.1 mm
Product Weight
45.359 g
Compliances
Contact factory

Electrical data

Amperage Rating
3 A
Voltage rating
1200 V
Watt losses
3.9 W

Product specifications

Application
traction
Fuse indicator
None

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.