Onduleur Eaton 3P Ellipse USB IEC, 1300 VA, 840 W, entrée : C14, sorties : (4) C13, (4) C13 - surtensions uniquement, Chargeur USB, Tour
| Nom du produit |
Onduleur Eaton 3P Ellipse
|
| Numéro de catalogue |
3P1300UI
|
| EAN |
3553340621406
|
| Longueur du produit |
312 mm
|
| Hauteur du produit |
305 mm
|
| Largeur du produit |
81 mm
|
| Poids du produit |
7 kg
|
| Conformité |
Marquage CE
LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11 |
| Certifications |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Ukr Cm |
| Code de modèle |
Eaton 3P Ellipse 1300 USB IEC
|
| Fonction arrêt automatique |
Oui
|
| Couleur |
noir
|
| Type de construction |
Modèle autonome
|
| Efficacité à charge maximale |
97
|
| Contenu du colis |
|
| Phase (entrée) |
1
|
| Phase (sortie) |
1
|
| Kit de montage rack |
Non
|
| Protection contre les surtensions |
Oui
|
| interface USB |
Oui
|
| Gestion des batteries |
Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid
|
| Quantité de batteries |
2
|
| Puissance de la batterie |
12V / 7Ah
|
| Type de Batterie |
Scellé, plomb-acide
|
| Autonomie prolongée de la batterie |
Non
|
| Graphe d'autonomie |
Visualiser la courbe d’exécution
|
| Communication par bus de terrain |
Port USB (compatible HID)
|
| Interface Ethernet |
Non
|
| Emplacement carte d’extension |
Oui
|
| Inclut la carte réseau |
Non
|
| Contact libre de potentiel |
Non
|
| Compatibilité logicielle |
Eaton UPS Companion (permet d’arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l’onduleur)
|
| Type d'interface |
USB
|
| Interface utilisateur |
Écran LED
|
| Connexion d'entrée |
C14
|
| Plage de fréquence d'entrée |
46-70 Hz
|
| Tension nominale d’entrée |
230 V par défaut (220/230/240V)
|
| Plage de la tension d'entrée |
184-264 V (réglable à 161-284 V)
|
| Fréquence nominale |
50-60 Hz
|
| Type d’alimentation |
1
|
| Tension de sortie nominale |
230 V par défaut (220/230/240V)
|
| Facteur de puissance de sortie |
0,6
|
| Plage de tension de sortie |
184-264 V (réglable à 161-284 V)
|
| Prise |
(4) C13, (4) C13 - surtensions uniquement
|
| Topologie |
Hors ligne
|
| Puissance en VA |
1300 VA
|
| Tension |
230 V
|
| Puissance |
840 W
|
| Altitude |
3000 m
|
| Niveau de bruit |
<25 dB à 1 mètre
|
| Humidité relative |
0-95 % (sans condensation)
|
| Plage de température |
0° à 40°C
|