Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CLOUD-PS

Carte Cloud Eaton pour onduleur (UPS), pouvant être ajoutée en option à certains modèles d’onduleurs, offrant des capacités de télésurveillance via le Cloud

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton CLOUD-PS cloud cards
Numéro de catalogue
CLOUD-PS
EAN
3553340661051
Longueur du produit
66.4 mm
Hauteur du produit
20.4 mm
Largeur du produit
64 mm
Poids du produit
0.02 kg
Certifications 
CE

Spécifications du produit

Application
Eaton CLOUD-PS est une solution conçue pour améliorer les capacités de supervision grâce au service de télésurveillance cloud Brightlayer d’Eaton. Cette application garantit que votre organisation reste connectée et opérationnelle, où que vous soyez. Avec CLOUD-PS, vous pouvez gérer et surveiller vos systèmes onduleurs depuis n’importe où, en utilisant une application mobile ou un navigateur web. Recevez des mises à jour d’état en temps réel, des alertes de maintenance automatisées et des analyses de données pour prédire et prévenir les problèmes avant qu’ils ne surviennent. Découvrez l’avenir de la protection électrique avec CLOUD-PS et assurez une alimentation ininterrompue ainsi qu’une télésurveillance fluide pour votre entreprise.
Température de service - max
40 °C
Température de service - min
0 °C
Humidité relative - max
90 %
Type d’accessoire/de pièce de rechange
interface réseau
Équipement complémentaire
NON
Protocole
NTP
MQTT
DHCP
Série USB
Courant nominal
0 A
Capacité
0 Ah

Exporter les spécifications du produit