Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

400CFMM

Cartouche fusible Eaton Bussmann series, ultra-rapide, 400 A, AC 690 V, DC 450 V, BS88, 38 x 136 mm, aR, BS

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique
Numéro de catalogue
400CFMM
EAN
5027590087636
Longueur du produit
115 mm
Hauteur du produit
45 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
329 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
BS88
IEC 60269
Reconnu UL

Spécifications du produit

Intensité du courant
400 A
Pouvoir de coupure
200 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Catégorie d'utilisation
aR (protection par semi-conducteur accompagné)
Type de tension
AC/DC
Pouvoir de coupure nominal
200 kA
tension assignée CA
690 V
tension de fonctionnement CC
450 V
Distance centre à centre entre connexions
110 mm
Mesure de fixation
M10
Type de courant
AC/DC
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
40 000
Pertes de puissance
85 W
Forme du fusible
Fente de localisation
Pré-arc (I2T)
10000
Couleur
aucune
Taille de construction
Autre
Tension nominale
690 V AC
Type
Fusible
Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
CFMM
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.